• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. IO-Link - strona główna
  2. Konfiguracja urządzenia

Konfiguracja urządzeń IO-Link za pomocą moneo configure

moneo configure to darmowe rozwiązanie ifm do parametryzacji produktów IO-Link. Część rozwijającej się platformy oprogramowania IIoT firmy ifm, znanej jako moneo, moneo configure jest instalowana na komputerze z systemem Windows i zapewnia scentralizowane narzędzie do wykrywania, parametryzacji, wizualizacji i diagnozowania urządzeń IO-Link, niezależnie od producenta.

Intuicyjny interfejs użytkownika upraszcza konfigurację urządzenia i skraca czas uruchomienia maszyny. moneo blue bezprzewodowo łączy urządzenia IO-Link na platformach IOS lub Android przez Bluetooth.

Funkcje oprogramowania

Konfiguracja urządzeń IO-Link

  • Zlokalizuj wszystkie urządzenia IO-Link podłączone do sieci.
  • Konfiguracja adresów IP masterówIO-Link ifm
  • Odczyt i zapis parametrów do wszystkich czujników i urządzeń IO-Link
  • Zmiana parametrów online i offline czujników i urządzeń IO-Link
  • Obsługa czujników i urządzeń IO-Link 3rd z plikami IODD

Wizualizacja

  • Automatyczne generowanie pulpitu nawigacyjnego bez konieczności konfiguracji przez użytkownika
  • Szybki podgląd wartości w czasie rzeczywistym z czujników i urządzeń IO-Link
  • Zobacz historię trendów krótkoterminowych

Opisy urządzeń

  • Przeglądaj lokalne i internetowe katalogi IODD
  • Instalowanie aktualizacji
  • Import plików IODD

Dlaczego moneo configure?

Zarządzanie zapisem zestawów danych

Łatwa konfiguracja i wymiana urządzeń IO-Link przy użyciu tylko jednego narzędzia

Narzędzie do wszystkich urządzeń IO-Link

Konfiguracja urządzenia niezależna od producenta, online / offline, ze zintegrowanym zarządzaniem IODD

Przegląd wszystkich urządzeń IO-Link w sieci

Skanowanie złożonej sieci IO-Link obejmującej mastery i urządzenia

Dynamiczny kokpit

Równoległa wizualizacja wartości i parametrów procesowych

Podłączanie urządzeń do moneo configure za pomocą adaptera USB

moneo configure łączy urządzenia przez USB i Ethernet. Przeczytaj więcej poniżej lub uzyskaj więcej informacji na temat konfiguracji i wsparcia IO-Link.

Połączenie z interfejsem USB IO-Link AL1060

Laptop connected with a USB cable to an IO-Link adapter and then connected to a sensor

Zalety

  • Zasilanie czujnika przez USB (kabel dołączony do ZZ1060)
  • Łatwość przenoszenia

Wady

  • Jednocześnie może być podłączone tylko jedno urządzenie


Połączenie z masterem IO-Link / modułem Ethernet

Two IO-Link masters with senosrs connected via Ethernet to a laptop for configuration

Zalety

  • Połączenie z wieloma masterami i urządzeniami jednocześnie
  • Dostęp do urządzeń bez zmiany/odłączania istniejącego okablowania sterującego

Wady

  • Oddzielne zasilanie 24 VDC wymagane dla urządzenia nadrzędnego IO-Link

Pobierz moneo configure za darmo

  1. Utwórz konto my ifm i zaloguj się.
  2. Pobierz wersję próbną (plik EXE) bezpłatnie

Po zainstalowaniu moneo i zalogowaniu się, automatycznie pojawi się wybór typów aktywacji.

Wybierz tutaj "moneo configure free license activation".

Screenshot of moneo configure license activation with radio button highlighted

Wybierz "Free moneo configure SA" pod dostępnymi licencjami.

Screenshot of moneo license activation with dropdown showing which license to choose

Po wybraniu licencji i kliknięciu "Dalej" rozpocznie się proces aktywacji.

Screenshot of moneo configuration license activation showing final screen

Teraz możesz skonfigurować mastery i urządzenia IO-Link.