• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. IO-Link - strona główna
  2. Wybór produktu

Przegląd masterów IO-Link

Mastery IO-Link sąsercem każdego rozwiązania automatyki opartego na IO-Link. Łączą one czujniki i siłowniki z obsługą IO-Link bezpośrednio z poziomem sterowania, umożliwiając spójną, cyfrową komunikację aż do poziomu obiektu.

Oprócz czystej transmisji danych procesowych, mastery IO-Link oferują wiele dodatkowych funkcji, takich jak automatyczne wykrywanie urządzeń, parametryzacja i kompleksowa diagnostyka - zarówno lokalnie, jak i zdalnie.

Inteligentny interfejs między czujnikami a sterownikiem PLC

Dzięki obsłudze popularnych protokołów sieci obiektowych i IT, mastery IO-Link mogą być bezproblemowo zintegrowane z istniejącymi systemami PLC i jednocześnie wykorzystywane w aplikacjach Przemysłu 4.0 - na przykład do monitorowania stanu, konserwacji predykcyjnej lub łączności w chmurze.

Oferujemy odpowiedni master IO-Link dla Twojej aplikacji i wymagań.

Który master IO-Link jest odpowiedni dla danej aplikacji?

Dla klasycznej automatyki z PLC

Jeśli chcesz rejestrować czujniki lub sterować prostymi siłownikami bezpośrednio przez PLC, nasze dwie linie produktów pomogą Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Dla PLC i cyfryzacji (ścieżka Y)

Jeśli chcesz nie tylko sterować swoją maszyną, ale także uczynić ją przezroczystą dla łączności w chmurze, monitorowania stanu lub konserwacji predykcyjnej, to nasze mastery obsługujące IIoT oferują odpowiednią podstawę.

DataLine (seria AL13) jest idealna do stawiania pierwszych kroków w kierunku IIoT. Umożliwia dostęp do danych maszyny zarówno za pośrednictwem sterownika PLC, jak i nowoczesnych interfejsów IT, takich jak MQTT lub JSON.

  • Szybkie rozpoczęcie pracy z projektami IIoT - bez zmiany istniejącej logiki PLC.
  • Interfejsy takie jak MQTT/JSON ułatwiają połączenie z istniejącymi systemami IT, pulpitami nawigacyjnymi lub rozwiązaniami do monitorowania stanu.
  • IP67 do zastosowań przemysłowych i IP69K do procesów czyszczenia
  • 4 porty typu A lub 8 portów typu A dla IO-Link
  • Warianty dla EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT i Modbus TCP
  • Złącze zasilania M12 z kodowaniem A
  • Gotowy na moneo (zaawansowany)

SolutionBlock (seria AL15) łączy w sobie master IO-Link i urządzenie brzegowe i umożliwia łatwe połączenie z systemami IT poprzez zintegrowane Node-RED, MQTT i OPC UA.

  • Kompletne rozwiązanie ze wszystkimi interfejsami IT/OT - nie są wymagane żadne dodatkowe moduły.
  • Zintegrowana platforma Linux - oferuje maksymalną elastyczność dla przyszłych aplikacji IoT.
  • Możliwość obsługi wielu protokołów: Obsługa sieci PROFINET i EtherNet/IP
  • Szyfrowanie oparte na certyfikatach i OPC UA - spełnia typowe wymagania klientów końcowych i działów IT.
  • MQTT i REST API w formacie JSON z szyfrowaniem TLS
  • Interpreter IODD Automatyczne tłumaczenie danych z czujników na zwykły tekst
  • Obsługa NTP: Precyzyjna synchronizacja czasu w sieci
  • Gotowy na moneo (zaawansowany)

CabinetLine (seria AL19) oferuje taką samą funkcjonalność jak DataLine, ale jest przeznaczona do instalacji w szafach sterowniczych. Jest to idealne rozwiązanie dla projektów modernizacyjnych lub centrów sterowania.

  • Oszczędzająca miejsce alternatywa IP20 dla szaf sterowniczych - bez uszczerbku dla funkcjonalności.
  • Idealna do scentralizowanych architektur, np. w automatyce budynków lub istniejących parkach maszynowych.
  • 8 portów typu A dla IO-Link
  • Port MQTT/JSON IIoT
  • Warianty dla EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT i Modbus TCP
  • Zaciski Combicon ułatwiające okablowanie
  • Gotowy na moneo (zaawansowany)

Przegląd systemu

SolutionBlock

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

AL15xx AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
Układ łacuchowy Zasilanie + magistrala +IIoT Zasilanie + magistrala Sieć obiektowa
Zasilanie M12 kodowanie L
16 A (US)
16 A (UA)
M12 kodowanie A
3,9 A (USA)
Zaciski klatkowe
3.9A (US)
Sieć obiektowa PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
Wieloprotokołowość
IIoT Port HTTP(S)
JSON
MQTT
OPC UA
HTTP(S), JSON, MQTT HTTP(S), JSON, MQTT
Moc wyjściowa 4A 2A 300 mA
Ograniczenie prądu na master USA/UA na port (regulowane) na master
Pomiar prądu tak nie
Master 8-portowy 4x port typu B
4x port typuA
8x port A
Master 4-portowy 4x port B 4x port A
Stopień ochrony IP67 (pomarańczowy)
IP69K (szary)
IP20

Materiał

Wtyki/gniazda

Niklowany mosiądz (pomarańczowy)
Stal nierdzewna (szary)
PA