- IO-Link - strona główna
- Wybór produktu
- Moduły IO-Link
Moduły obiektowe IO-Link
Mastery IO-Link firmy ifm są doskonałym rozwiązaniem do zdecentralizowanej akwizycji sygnałów z czujników na obiekcie, zakładzie lub maszynie, bez konieczności stosowania szafy sterowniczej.
Wydajność infrastruktury IO-Link jest znacznie zwiększona dzięki modułom IO-Link. Posiadają one wejścia i wyjścia dla sygnałów binarnych, analogowych i cyfrowych, a także mogą sterować siłownikami.
Zalety: Cały dialog między sterownikiem a czujnikami i siłownikami odbywa się płynnie za pośrednictwem topologii IO-Link. Jednocześnie wszystkie dane są dostępne na poziomie IT w celu oceny i optymalizacji procesu. To wygodne rozwiązanie jest unikalne na rynku i oferuje niezwykłą elastyczność, szczególnie w zastosowaniach na małą skalę!
Zalety tej rodziny produktów
- Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP67 / 68 / 69K
- Wyjątkowa odporność na wstrząsy i wibracje
- Do użytku w zastosowaniach przemysłowych i obszarach higienicznych
- Filtry wejść cyfrowych i wydajne wyjścia
- Typy z separacją elektryczną różnych źródeł zasilania i IO-Link
- Typy z dowolnie konfigurowalnymi wejściami i wyjściami (binarnymi i analogowymi)
- Cyfrowe filtry wejściowe do wstępnego przetwarzania sygnału
- Możliwości diagnostyczne
- Technologia ecolink firmy ifm
Twoje korzyści
- Łatwa rozbudowa wejść i wyjść bezpośrednio na obiekcie poprzez IO-Link
- Oszczędności dzięki elastycznemu rozmieszczeniu i konfiguracji modułów
- Mniej czasu potrzebnego na instalację i konfigurację
- Uproszczona lokalizacja usterek
- Standaryzacja maszyn dzięki koncepcji modułowej
Oferujemy duże i zróżnicowane portfolio dla szerokiej gamy aplikacji i obszarów zastosowań. Moduły są dostępne w dwóch wersjach:
- Pomarańczowy moduł obiektowy serii chłodziwa jest odporny na oleje i chłodziwa i nadaje się do ogólnych zastosowań przemysłowych.
- Szary moduł idealnie nadaje się do zastosowań higienicznych i spożywczych ze względu na materiał, z którego wykonana jest obudowa. Posiada on wysoki stopień ochrony IP 68 / IP 69K.
Podstawowe rozróżnienie to Standard/ PerformanceLine i BasicLine.
| Wieloportowy | Konfigurowalne DI / DO | DI | DO | Al | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chłodziwo | AL2605 | AL2607 | AL2305 | AL2303 | AL2301 | AL2627 | AL2325 | AL2323 | AL2321 | AL5021 | AL2340 | AL2341 | AL2330 | AL2331 | AL2336 | AL2384 |
| Żywność | AL2507 | AL2205 | AL2203 | AL2201 | AL2527 | AL2225 | AL2223 | AL2221 | AL2240 | AL2241 | AL2230 | AL2231 | AL2236 | AL2284 | ||
| Porty | 8x M12 | 8x M12 | otwarty koniec kabla |
6x M12 | 10x M12 | 6x M12 | 10x M12 | 6x M12 | 4x M12 | |||||||
| Maks. wejścia/wyjścia (pin 4+2) |
16 | 16 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 4 | ||||||||
| Napięcie zasilania | zewnętrzne M12 kodowanie L |
zewnętrzne M12 kodowanie A |
port typu B | port typu A | zewnętrzne M12 kodowanie L |
zewnętrzne M12 kodowanie A |
port typu B | port typu A | port typu A | zewnętrzne M12 kodowanie A |
port typu A | |||||
| Możliwe binarne sygnały wejściowe |
16 DI | 12 DI | 20 DI | |||||||||||||
| Możliwe analogowe sygnały wejściowe |
8 AI (0...10 V, 4...20 mA) |
4 RTD (PT100, PT1000, TCK, TJK) |
||||||||||||||
| Możliwe częstotliwości wejściowe |
2x fl 0...3000 Hz |
|||||||||||||||
| Możliwe binarne sygnały wyjściowe |
16 DO | 12 DO | 20 DO | 12 DO | ||||||||||||
| Możliwe analogowe sygnały wyjściowe |
||||||||||||||||
| Możliwe sygnały wyjściowe PWM / PWM-I |
8 PWM 2 PWM-I |
|||||||||||||||
| Separacja elektryczna US / UA |
||||||||||||||||
| Prąd znamionowy na port | 2 A | 1,8 A | 1 A | 2 A | 1,8 A | 1 A | 1,8 A | |||||||||
| Prąd znamionowy na moduł | 16 A | 2x 1,8 A | 1 A | 16 A | 2x 1,8 A | 1 A | 2x 1,8 A | |||||||||
| bez interakcji zgodnie z PL-d (dowiedz się więcej) |
||||||||||||||||
| Stopień ochrony | Seria chłodziwa (pomarańczowa) IP 67 Seria spożywcza (szara) IP 69k |
|||||||||||||||
| Materiał złącza / gniazda | Seria chłodziwa (pomarańczowa) – mosiądz niklowany Seria spożywcza (szara) – stal nierdzewna |
|||||||||||||||
| DI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chłodziwo | AL2400 | AL2401 | AL2410 | AL2411 |
| Porty | 4x M12 | 8x M12 | 4x M8 | 8x M8 |
| Maks. liczba wejść (pin 4+2) |
8 | 16 | 4 | 8 |
| Napięcie zasilania | wewnętrzne, port typu A | |||
| Możliwe binarne sygnały wejściowe |
8 DI | 16 DI | 4 DI | 8 DI |
| Możliwe analogowe sygnały wejściowe |
||||
| Możliwe binarne sygnały wyjściowe |
||||
| Możliwe analogowe sygnały wyjściowe |
||||
| Separacja elektryczna US / UA | ||||
| Prąd znamionowy na moduł | ||||
| Stopień ochrony | IP67 | |||
| Materiał złącza / gniazda | mosiądz niklowany | |||
Szukasz informacji o produkcie, podręczników lub instrukcji instalacji? Wystarczy wpisać numer produktu, a zostaniesz natychmiast przekierowany do odpowiedniej sekcji pobierania.
Zapewniamy szeroki zakres opcji zasilania napięciowego dla naszych modułów IO-Link, aby spełnić różne wymagania na obiekcie. W połączeniu z odpowiednimi masterami IO-Link zapewnia to maksymalną elastyczność.
Opcje napięcia zasilania
Do zasilania modułu IO-Link oraz czujników i elementów wykonawczych na obiekcie dostępne są maksymalnie 3 różne napięcia zasilania (piny) na moduł.
US = napięcie zasilania z mastera
UA = zewnętrzne zasilanie siłownika
UAi = zewnętrzne napięcie zasilania czujnika
MP = moduł z wejściami i wyjściami cyfrowymi oraz wejściami analogowymi
DX = moduł z wejściami i wyjściami cyfrowymi
DI = moduł z wejściami cyfrowymi
DO = moduł z wyjściami cyfrowymi
Należy pamiętać, że jeśli moduł IO-Link jest zasilany z portu typu B, czujniki będą zasilane przez UA wraz z siłownikami. Oznacza to, że jeśli UA zostanie przerwane, czujniki również nie działają. Z tego powodu oferujemy wersje z zewnętrznym napięciem zasilania, w których UAi i UA są oddzielone.
Brak interakcji w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem
W klasycznej technologii bezpieczeństwa napięcie zasilania niebezpiecznych elementów wykonawczych (UA) jest wyłączane centralnie za pomocą przekaźnika bezpieczeństwa.
W nowoczesnych, zdecentralizowanych systemach magistrali polowej, elementy wykonawcze są sterowane za pośrednictwem „nie-bezpiecznych” wyjść modułów we/wy, podczas gdy napięcie zasilania tych modułów we/wy jest coraz częściej wyłączane centralnie za pośrednictwem nadrzędnego przekaźnika bezpieczeństwa lub sterownika bezpieczeństwa.
Błąd może teoretycznie wystąpić w modułach wejść/wyjść, które nie są bezpieczne, powodując, że wyjście będzie nadal zasilane przez US, mimo że UA zostało odłączone. Nowe moduły DX PerformanceLine zostały zaprojektowane w taki sposób, aby wykluczyć ten teoretyczny błąd.
Uwaga: Te moduły I/O nie są przekaźnikami bezpieczeństwa w sensie bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Często w tym kontekście jest używany termin „bezpieczeństwo pasywne”. Termin ten jest mylący, ponieważ sugeruje urządzenie związane z bezpieczeństwem. Dlatego też wyraźnie odnosimy się do „braku interakcji” i „wykluczenia błędów”.