- IO-Link - ana sayfa
- Ürün seçimi
- IO-Link modülleri
IO-Link saha modülleri
ifm'nin IO-Link masterları, bir kontrol kabinine ihtiyaç duymadan sahadaki, tesisteki veya makinedeki sensör sinyallerinin merkezden uzak bir şekilde alınması için mükemmel bir çözümdür.
IO-Link altyapısının performansı, IO-Link modülleri ile önemli ölçüde artırılmıştır. Modüller ikili, analog ve dijital sinyaller için giriş ve çıkışlara sahiptir ve aktüatörleri de kontrol edebilirler.
Avantajları: Kontrol cihazı ile sensörler ve aktüatörler arasındaki tüm diyalog IO-Link topolojisi üzerinden sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir. Aynı zamanda, verilerin tümüne, BT seviyesinde değerlendirme ve proses optimizasyonu için erişilebilir. Bu kullanışlı çözüm piyasada benzersizdir ve özellikle küçük ölçekli uygulamalarda size olağanüstü bir esneklik sunar!
Bu ürün ailesinin avantajları
- IP67 / 68 / 69K koruma sınıflarına sahip sağlam plastik gövde
- Üstün şok ve titreşim direnci
- Endüstriyel uygulamalarda ve hijyenik alanlarda kullanım için
- Dijital giriş filtreleri ve güçlü çıkışlar
- Farklı voltaj beslemelerinin ve IO-Link'in galvanik olarak ayrıldığı tipte olanlar
- Serbestçe yapılandırılabilen giriş ve çıkışlara sahip tipte olanlar (ikili ve analog)
- Sinyal ön işleme için dijital giriş filtreleri
- Teşhis yetenekleri
- ifm ecolink teknolojisi
Avantajlarınız
- Giriş ve çıkışların, IO-Link aracılığıyla, doğrudan sahada kolay genişletilebilirliği
- Esnek modül düzenlemesi ve konfigürasyonu sayesinde tasarruf
- Kurulum ve ayarlama için daha az zaman gerekmesi
- Basitleştirilmiş arıza yeri
- Modüler konsept aracılığıyla makinelerin standartlaştırılması
Çok çeşitli uygulama ve kullanım alanı için geniş ve çeşitli bir portföy sunmaktayız. Modüller iki tasarım olarak mevcuttur:
- Soğutma sıvısı serisinin turuncu alan modülü yağlara ve soğutma sıvılarına karşı dayanıklıdır ve genel endüstriyel uygulamalardakullanım için uygundur.
- Gri modül, gövde için kullanılan malzeme yapısı itibariyle hijyenik ve gıda uygulamalarında kullanım için uygundur. IP 68 / IP69K yüksek koruma sınıfına sahiptir.
Standart / Performans Serisi ve Standart Seri arasında temel bir ayrım yapılır.
| Çoklu port | DI / DO yapılandırılabilir | DI | DO | Al - Yapay zeka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutucu | AL2605 | AL2607 | AL2305 | AL2303 | AL2301 | AL2627 | AL2325 | AL2323 | AL2321 | AL5021 | AL2340 | AL2341 | AL2330 | AL2331 | AL2336 | AL2384 |
| Gıda | AL2507 | AL2205 | AL2203 | AL2201 | AL2527 | AL2225 | AL2223 | AL2221 | AL2240 | AL2241 | AL2230 | AL2231 | AL2236 | AL2284 | ||
| Yapı formu | 8x M12 | 8x M12 | açık kablo ucu |
6x M12 | 10x M12 | 6x M12 | 10x M12 | 6x M12 | 4x M12 | |||||||
| Maks. giriş / çıkış (pin 4+2) |
16 | 16 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 4 | ||||||||
| Gerilim beslemesi | harici M12 L-kodu |
harici M12 A-kodu |
B-portu | A-portu | harici M12 L-kodu |
harici M12 A-kodu |
B-portu | A-portu | A-portu | harici M12 A-kodu |
A-portu | |||||
| Olası ikili giriş sinyalleri |
16 DI | 12 DI | 20 DI | |||||||||||||
| Olası analog giriş sinyalleri |
8 AI (0...10 V, 4...20 mA) |
4 RTD (PT100, PT1000, TCK, TJK) |
||||||||||||||
| Olası giriş frekansları |
2x fl 0...3000 Hz |
|||||||||||||||
| Olası ikili çıkış sinyalleri |
16 DO | 12 DO | 20 DO | 12 DO | ||||||||||||
| Olası analog çıkış sinyalleri |
||||||||||||||||
| Olası PWM / PWM-I çıkış sinyalleri |
8 PWM 2 PWM-I |
|||||||||||||||
| Galvanik ayırma US / UA |
||||||||||||||||
| Port başına akım değeri | 2 A | 1,8 A | 1 A | 2 A | 1,8 A | 1 A | 1,8 A | |||||||||
| Modül başına akım değeri | 16 A | 2x 1,8 A | 1 A | 16 A | 2x 1,8 A | 1 A | 2x 1,8 A | |||||||||
| Pl-d’ye göre etkileşimsiz (daha fazla bilgi edinin) |
||||||||||||||||
| Koruma sınıfı | Soğutma sıvısı serileri (turuncu) IP 67 Gıda serileri (gri) IP 69k |
|||||||||||||||
| Konektör / soket malzemesi | Soğutma sıvısı serileri (turuncu) - nikel-kaplamalı pirinç Gıda serileri (gri) - paslanmaz çelik |
|||||||||||||||
| DI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Soğutucu | AL2400 | AL2401 | AL2410 | AL2411 |
| Yapı formu | 4x M12 | 8x M12 | 4x M8 | 8x M8 |
| Maks. giriş sayısı (pin 4+2) |
8 | 16 | 4 | 8 |
| Gerilim beslemesi | dahili, A-portu | |||
| Olası ikili giriş sinyalleri |
8 DI | 16 DI | 4 DI | 8 DI |
| Olası analog giriş sinyalleri |
||||
| Olası ikili çıkış sinyalleri |
||||
| Olası analog çıkış sinyalleri |
||||
| Galvanik ayırma US / UA | ||||
| Modül başına akım değeri | ||||
| Koruma sınıfı | IP67 | |||
| Konektör / soket malzemesi | nikel kaplamalı pirinç | |||
Ürün bilgileri, kılavuzlar veya kurulum kılavuzları mı arıyorsunuz? Sadece ürün numarasını girin, anında ilgili indirme bölümüne yönlendirileceksiniz.
Sahadaki farklı gereksinimlere cevap verebilmek adına, IO-Link modüllerimiz için çok çeşitli voltaj besleme seçenekleri sunuyoruz. Bu, doğru IO-Link masterlarla birleştiğinde size maksimum esneklik sağlar.
Voltaj besleme seçenekleri
IO-Link modülünü ve sahada yer alan sensör ve aktüatörleri beslemek için, modül başına en fazla 3 farklı voltaj beslemesi (pin) bulunmaktadır.
US = ana üniteden voltaj beslemesi
UA = aktüatör için harici voltaj beslemesi
UAi = sensör için harici voltaj beslemesi
MP = dijital giriş çıkışlara ve analog girişlere sahip modül
DX = dijital giriş ve çıkışlara sahip modül
DI = dijital girişlere sahip modül
DO = dijital çıkışlara sahip modül
IO-Link modülü bir B-portundan besleniyorsa, sensörlerin aktüatörlerle birlikte UA üzerinden besleneceği konusuna lütfen dikkat edin. Dolayısıyla, UA kesintiye uğrarsa sensörler de arızalanacaktır. Bu yüzden UAi ve UA'nın ayrıldığı harici voltaj beslemeli modeller sunmaktayız.
Güvenlikle ilişkili uygulamalarda etkileşime girmeme
Klasik güvenlik teknolojisinde, tehlikeli aktüatörlere (UA) giden voltaj beslemesi bir güvenlik rölesi aracılığıyla merkezi olarak kapatılır.
Modern, merkezden bağımsız standart endüstriyel haberleşme sistemlerinde aktüatörler giriş/çıkış modüllerinin "güvenli olmayan" çıkışları üzerinden kontrol edilirken, bu giriş/çıkış modüllerine giden voltaj beslemesi, sistem girişindeki bir güvenlik rölesi veya bir güvenlik kontrolörü aracılığıyla merkezi olarak giderek daha fazla kapatılmaktadır.
Güvenli olmayan I/O modüllerinde teorik olarak bir hata meydana gelebilir ve bu da UA bağlantısı kesilmiş olsa bile çıkışın US tarafından beslenmeye devam etmesine neden olabilir. Yeni DX Performans Serisi modülleri, bu teorik arızayı ⇒ hata hariç tutacak şekilde tasarlanmıştır.
Not: Bu giriş/çıkış modülleri işlevsel güvenlik bağlamında güvenlik rölesi değildir.
Bu bağlamda, “pasif güvenlik” terimi sıkça kullanılmaktadır. Bu terim, bir güvenlik cihazını çağrıştırdığı için oldukça yanıltıcıdır. Bu nedenle açıkça “etkileşime girmeme” ve “hata hariç tutma” ifadelerine atıfta bulunmaktayız.