• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. IO-Link - ana sayfa
  2. Ürün seçimi
  3. Ethernet modülleri

Ethernet modülleri

Ethernet modülleri, sahadaki dijital giriş ve çıkışları doğrudan bağlamak için ölçeklenebilir bir çözüm sunar. Entegre akım ölçümü, sayaç fonksiyonları ve yapılandırılabilir anahtarlama fonksiyonları ile basit sinyal alımından güçlü aktüatör kontrolüne kadar her şeyi desteklerler.

Papatya zinciri ve yüksek hızlı sayma işlevine sahip merkezi olmayan I/O

Papatya zinciri özelliği, sağlam tasarımı ve uygulama odaklı çeşitleri sayesinde ifm Ethernet modülleri modüler, merkezi olmayan otomasyon konseptleri için idealdir.

Ürünlere genel bakış

PerformanceLine

PerformanceLine

StandardLine

StandardLine

AL41xx AL43xx AL40xx AL42xx
Papatya zinciri Güç + endüstriyel haberleşme Fieldbus - Endüstriyel haberleşme Fieldbus - Endüstriyel haberleşme
Güç M12 L-kodu
16 A (ABD)
16 A (UA)
M12 A-kodu
3,9 A (ABD)
M12 A-kodu
3,9 A (ABD)
4 A (UA)
Yapı formu M12 A-kodu
8 x 2 DI
M12 A-kodu
4 x 2 DO
4 x 2 DI
M12 A-kodu
8 x 2 DI
M12 A-kodu
4 x 2 DO
4 x 2 DI
Fieldbus - Endüstriyel haberleşme PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
Çıkış gücü 3.6 A (port 1+2)
3.6 A (port 3+4)
3,6 A (Port 1-4)
Akım sınırlaması modül başına port başına (ayarlanabilir) modül başına modül başına
Akım ölçümü
Sayıcı fonksiyonu CTU (Yukarı Sayaç)
CTD (Aşağı Sayaç)
CTUD (Yukarı-Aşağı Sayaç)
CTDIR (Yön Sayacı)
Çıkış anahtarlama fonksiyonu
SSC (sayaç)
bir nokta
iki nokta
pencere
mandal
bir nokta
iki nokta
pencere
mandal
Koruma sınıfı IP67 (turuncu)
IP69K (gri)

Malzeme

Konektörler/soketler

Nikel kaplı pirinç (turuncu)
Paslanmaz çelik (gri)

Ürün seçimi