- IO-Link - ana sayfa
- Ürün seçimi
- IO-Link-master
- IO-Link master CabinetLine
Ürün seçimi CabinetLine
CabinetLine (AL19) IO-Link masterları, kontrol kabinlerine kurulum için özel olarak geliştirilmiştir. Sensörlerin ve aktüatörlerin kontrol cihazına güvenli bir şekilde bağlanması için gerekli tüm IO-Link işlevlerini sunarlar - yerden tasarruf sağlayan, güvenilir ve verimli.
Kontrol panosu için kompakt çözüm
İnce DIN rayı gövdesiile mevcut kontrol ve anahtarlama kabinlerine kolayca entegre edilebilirler. Elektrik bağlantısı klasik kafes kelepçe bağlantıları (push-in teknolojisi) ile kurulur - sahada kullanıma hazır IP67 cihazlarının gerekli olmadığı endüstriyel ortamlar için idealdir.
PROFINET, EtherNet/IP veya Modbus TCP gibi yaygın Ethernet protokolleri desteği sayesinde, CabinetLine masterlar mevcut otomasyon sistemlerine kolayca entegre edilebilir. Buna ek olarak, dahili sistem yapılandırması için güvenilir IO-Link iletişimi sağlarlar - özellikle neme ve kire karşı korumanın kontrol kabini muhafazası tarafından zaten sağlandığı durumlarda - ve sorunsuz IoT bağlantısı sağlarlar.
Merkezi makine kontrolü
Sensörler kontrol kabininden yıldız konfigürasyonunda kablolanır
Modüler makineler için kompakt kontrol üniteleri
Kendi kontrol kabinine ve dahili sensörlere sahip makine modülleri
Saha maruziyeti olmayan temiz veya kuru ortamlar
Kir, toz veya nem içermeyen uygulamalar, örneğin laboratuvar ekipmanları, test sistemleri ve lojistik sistemleri
Konveyör hatlarının veya dahili sensör sinyallerinin kontrolü
Işık bariyerlerinden, yakınlık sensörlerinden veya sistemlerdeki sayaçlardan geri bildirim
CabinetLine AL19xx
Kafes kelepçe
CabinetLine IO-Link masterları kablolama için kafes kelepçeler kullanır: sadece kabloyu takın - hepsi bu. Alet gerektirmez, tekrar sıkma gerektirmez - bu zamandan tasarruf sağlar ve kontrol kabininde kalıcı titreşim geçirmez kontaklar sağlar.
- Aletsiz kablolama - sadece kabloyu takın - hepsi bu.
- Titreşime dayanıklı bağlantı - makine hareketi sırasında bile mükemmel temas kalitesi.
- Bakım gerektirmez - vidalı terminallerde olduğu gibi yeniden sıkmaya gerek yoktur.
DIN raya motaj
Tüm cihazlar 35 mm DIN raylarına (TH35) kolayca takılabilir. Bu, hızlı, aletsiz kontrol kabini kurulumu için denenmiş, onaylanmış endüstri standardıdır - sağlam, esnek ve net bir şekilde düzenlenmiştir.
- Hızlı kurulum - delme veya vidalama olmadan kolayca monte edilir.
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım - kompakt kontrol kabini çözümleri için ideal.
- Esnek ve standartlaştırılmış - DIN rayı olan tüm kontrol kabinlerine uyar.