• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. IO-Link - ana sayfa
  2. Ürün seçimi
  3. Ethernet anahtarları

Ethernet anahtarları

AL30 ve AL31 serisinin kompakt 6 portlu Ethernet anahtarları, endüstriyel otomasyon ve IIoT uygulamaları için güvenilir ve yüksek performanslı ağ bağlantıları sunar.

Endüstri ve IIoT için sağlam ağ genişletmesi

İlgili otomasyon protokollerini desteklerler, zorlu çevre koşullarında bile doğrudan sahada kullanılmak üzere tasarlanmışlardır ve papatya dizimi ile veya papatya dizimi olmadan esnek bir şekilde çalıştırılabilirler. AL31 serisi ayrıca güçlü bir güç kaynağına sahiptir ve zorlu makine ve araç teknolojisi için idealdir.

Ayrıntılı olarak Ethernet anahtarları

  • 6 portlu anahtar (yönetilmeyen) - ilgili otomasyon protokolleri ve IIoT uygulamaları ile uyumlu
  • Sağlam gövde - zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır (IP67/IP69K)
  • Yüksek sıcaklık ve voltaj toleransı - zorlu endüstriyel ve mobil makineler için ideal (E20 sertifikası)
  • Yüksek EMC direnci - güçlü elektromanyetik parazit altında bile güvenilir çalışma için
  • Sadece PROFINET versiyonu ile engelleme seçeneği: LLDP / PTCP (çok noktaya yayın adresi 01:80:C2:00:00:0E)
  • Görüntü işleme sistemleri için uygundur - örneğin, endüstriyel veya gözetim kameralarını bağlamak için

StandardLine AL30

  • M12 A-kodlu güç kaynağı
  • 6 Ethernet bağlantı noktası
  • Farklı fieldbus'lar ve / veya IIot için varyantlar
  • 100 Mbps'ye kadar iletim hızları
  • Yüksek elektromanyetik uyumluluk

PerformanceLine AL31

  • M12 L-kodlu güç kaynağı
  • Papatya zinciri güç kaynağı
  • 6 Ethernet bağlantı noktası
  • Farklı endüstriyel ağ sistemleri ve / veya IIot için çeşitler
  • 100 Mbps'ye kadar iletim hızları
  • Yüksek elektromanyetik uyumluluk

Ürünlere genel bakış

PerformanceLine

StandardLine

AL315x AL310x AL305x AL300x
Papatya zinciri Güç + endüstriyel haberleşme Fieldbus - Endüstriyel haberleşme
Güç

M12 L-kodu

16 A (US)

16 A (UA)

M12 A-kodu

100 mA (US)

Ethernet M12 D-kodu
6 port
Versiyon Yönetilemeyen
Fieldbus - Endüstriyel haberleşme TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
Aktarım oranı 10 MBit/s
100 MBit/s
Tıkanma LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Koruma sınıfı

IP67 (turuncu)

IP69K (gri)

Malzeme

Konektörler/soketler

Nikel kaplı pirinç (turuncu)

Paslanmaz çelik (gri)

Ürün seçimi