- IO-Link - ana sayfa
- Ürün seçimi
- IO-Link-master
- IO-Link master AutomationLine
Ürün seçimi AutomationLine
Esnek otomasyon için yeni bir nesil
AutomationLine serisinin (AL16 serisi) IO-Link master'ları, endüstriyel uygulamalar için yeni nesil merkezi olmayan otomasyon çözümlerini temsil etmektedir.
Yüksek performansı esnek entegrasyon ve maliyet verimliliği ile bir araya getiriyorlar.
8 adet serbestçe yapılandırılabilir IO-Link bağlantı noktası (A/B sınıfı), 16 adede kadar dijital giriş ve çıkış ile çoklu protokol desteği sayesinde, mühendislik çalışmalarını azaltırken ölçeklenebilir otomasyon çözümleri sunar.
Esnek I/O yapılandırması
Ayrı ayrı yapılandırılabilen giriş ve çıkışlara sahip 8 adet IO-Link bağlantı noktası – 16 adede kadar DI ve 16 adede kadar DO esnek bir şekilde yapılandırılabilir.
Yüksek akım kapasitesi
Bağlantı başına 2 A'ya kadar aktüatör kontrolü – yüksek güçlü saha cihazları için idealdir.
Çoklu protokol desteği
PROFINET ve EtherNet/IP için entegre fieldbus arayüzü – standartlaştırılmış makine konseptleri için ideal.
Maliyet etkin gövde tasarımı
Optimize edilmiş üretim teknolojisi, işlevsellikten ödün vermeden maliyet etkin bir çözüm sunar.
Sağlam IP67 tasarımı
Cam elyaf takviyeli gövde, tamamen kaplanmış baskılı devre kartı ve -40…70 °C çalışma sıcaklığı aralığı – zorlu endüstriyel ortamlar için tasarlanmıştır.
AutomationLine AL16xx
AutomationLine özellikleri
Esnek bağlantı noktaları
AutomationLine, bağlantı yapısını basitleştiren 8 adet aynı özellikte A/B sınıfı bağlantı noktası sunar.
Ortak toprak konsepti (GND US = UA) sayesinde, 2 ve 4 numaralı pimler esnek bir şekilde yapılandırılabilir ve tüm IO-Link cihazlarının yanı sıra DI (US) / DO (UA) için de kullanılabilir. Bu sayede bağlantı noktası yapılandırması, ilgili uygulamaya göre ayrı ayrı uyarlanabilir.
- Yapılandırmada azami esneklik
- Ürün çeşitliliğinde azalma
Yeni, sağlam endüstriyel gövde tasarımı
AutomationLine, endüstriyel ortamlarda merkezi olmayan saha kullanımı için tamamen yeni bir siyah gövde tasarımına sahiptir. Cam elyaf takviyeli plastikten üretilen bu ekonomik gövde, yüksek mekanik dayanıklılık sunar.
Gövdenin alt kısmı, baskılı devre kartının doğrudan kalıplanmasıyla oluşturulmuştur. Bu işlem, kalıcı bir sızdırmazlık ve iç kısmında boşluk bulunmayan bir gövde sağlar. Bağlantı noktaları doğrudan gövdeye entegre edilmiştir; bu sayede net bir yapıya ve yüksek dayanıklılığa sahip, kompakt ve korumalı bir tasarım ortaya çıkmaktadır.
- Yeni gövde sayesinde maliyet verimliliği
- Endüstriyel uygulamalar için yüksek darbe ve titreşim direnci
- Sahada sürekli kullanım için sağlam ve dayanıklı tasarım
- Entegre IO-Link bağlantı noktası yapısına sahip kompakt tasarım