• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. IO-Link - ana sayfa
  2. Ürün seçimi
  3. IO-Link-master
  4. IO-Link master SolutionBlock

IO-Link master SolutionBlock

Endüstriyel otomasyonun geleceğine hoş geldiniz.

Modern endüstri sürekli artan taleplerle karşı karşıya: Hem OT hem de BT seviyelerinde sorunsuz bir şekilde entegre edilebilen güçlü, esnek ve uyumlu çözümler gerektirir. ifm'nin yeni IO-Link master SolutionBlock'u bu talepleri yenilikçi teknoloji ve Endüstri 4.0'ın zorlukları için özel olarak geliştirilmiş çok çeşitli işlevlerle karşılar.

Sisteme genel bakış

SolutionBlock'un ayrıntıları

SolutionBlock avantajları

PROFINET ve EtherNet/IP için çoklu protokol

Entegre çoklu protokol desteği, müşterilerimiz için ürün çeşitliliğini önemli ölçüde azaltır. PROFINET ve EtherNet/IP ile uyumluluğu sayesinde, tek bir IO-Link master farklı ağlarda kullanılabilir ve bu sayede karmaşıklık ve depolama maliyetleri azalır. Bu çok yönlülük, esnek ve ölçeklenebilir çözümler arayan şirketler için idealdir.

Entegre OPC UA sunucusu

Yerleşik OPC UA sunucusu, mevcut IoT veri yapılarına sorunsuz entegrasyon sağlar. Bu açık, üreticiden bağımsız iletişim platformu, farklı cihazlar ve sistemler arasında standartlaştırılmış veri alışverişi sağlar. Bu sayede, proseslerin şeffaflığı artar ve öngörülebilir bakım ve veri tabanlı kararlar için temel oluşturulur.

Node-RED Entegrasyonu

Entegre Node-RED ortamı, veri akışlarının ve mantıksal süreçlerin kolayca oluşturulmasını ve özelleştirilmesini sağlar. Kullanıcılar, sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü kullanarak, derinlemesine programlama bilgisi gerektirmeden verileri hazırlayabilir, birleştirebilir ve daha fazla işleyebilir. Bu, özelleştirilmiş mantığın hızlı bir şekilde uygulanmasına ve süreçlerin özel gereksinimlere esnek bir şekilde uyarlanmasına olanak tanır.

IODD yorumlayıcı

IODD yorumlayıcısı, sensör verilerinin otomatik olarak değerlendirilmesini ve derlenmesini sağlar. Sıcaklık veya akış hızı gibi proses değerleri ham veri olarak değil, °C veya m³/saat gibi anlaşılabilir birimler şeklinde çıktı olarak verilir. Bu fonksiyon, entegrasyon sırasında zaman kazandırır ve verilerin analiz edilmesini kolaylaştırır.

Papatya zinciri işlevselliği

Standartlaştırılmış M12 bağlantı tekniği; voltaj beslemesi, endüstriyel haberleşme ve IIoT iletişimi için basit bir papatya dizimi bağlantısı sağlar. Yani kablolama işi azalır, entegrasyon kolaylaşır ve önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlanır. Bu fonksiyon, özellikle kapsamlı sistemlerde veya sınırlı alana sahip alanlarda belirleyici bir avantajdır.

OPC UA, MQTT(s) ve HTTP(s) ile güvenlik

OPC UA, MQTT ve JSON formatında bir REST API desteği, IO-Link masterın modern IIoT uygulamaları için esnek iletişim seçenekleri sunduğu anlamına gelir. OPC UA ve MQTT TCP/IP'yi temel alırken, REST API, HTTP üzerinden veri alışverişi sağlar. JSON, yapılandırılmış bilgi aktarımı için standartlaştırılmış bir veri formatıdır.
Ayrıca IO-Link master OPC UA, MQTTs ve HTTPs'yi destekler, böylece güvenli veri iletimi sağlar. Bu protokoller, verilerin şifrelenmesini ve yetkisiz erişime karşı korunmasını sağlar – giderek daha fazla ağ bağlantılı, güvenlik bilincine sahip bir endüstriyel ortamda belirleyici bir avantaj. Bu sayede IO-Link master, IT ve OT dünyalarını en yüksek güvenlik seviyesini kullanarak birbirine bağlar.

Moneo aracılığıyla veri azaltma

Birçok sensör, her zaman gerekli olmayan büyük miktarlarda veri sağlar. moneo entegrasyonu, bu verilerin önceden işlenmesine ve azaltılmasına olanak sağlar. Bu sayede, ağlar ve IT sistemleri üzerindeki yük en aza indirilir ve mevcut kaynaklar daha verimli kullanılır.

Network Time Protocol (NTP)

Network Time Protocol (NTP) entegre edilerek, ağdaki cihazların senkronizasyonu milisaniyeye kadar garanti edilir. Bu, özellikle tüm sistem bileşenlerinin hassas koordinasyonunun çok önemli olduğu, zaman açısından kritik uygulamalarda çok önemlidir.

Sistem bağlantısı

ifm SolutionBlock Y yolu örneği

ÇözümBlok işlevi ve kablolama

SolutionBlock AL15xx

IO-Link master ve SolutionBlock ürün karşılaştırması

AL13 AL15 – SolutionBlock AL14
Papatya dizimi fonksiyonu
Fieldbus için
Papatya dizimi fonksiyonu
Voltaj beslemesi, endüstriyel haberleşme ve IIoT iletişimi için
Papatya dizimi fonksiyonu
Endüstriyel haberleşme ve voltaj beslemesi için
Güç
A kodlamalı M12, 3,9A (US)
Güç
L kodlu M12, 16 A (US), 16 A (UA)
Güç
L kodlu M12, 16 A (US), 16 A (UA)


Endüstriyel haberleşme
AL130x: PROFINET
AL132x: EtherNet/IP
AL133x: EtherCat
AL134x: Modbus TCP
AL135x: IIoT
AL137x: POWERLINK


Endüstriyel haberleşme
AL159x: PROFINET ve EtherNet/IP
için çoklu protokol


Endüstriyel haberleşme
AL140x: PROFINET
AL142x: EtherNet/IP
AL143x: EtherCat
Maks. akım yükü toplam
300 mA
Maks. akım yükü toplam
4 A
Maks. akım yükü toplam
2 A
Giriş/çıkış
16 yapılandırılabilir, 16 dijital giriş 8 dijital çıkış
Giriş/çıkış
16 yapılandırılabilir, 12 dijital
Giriş/çıkış
16 yapılandırılabilir, 12 dijital giriş/çıkış
OPC UA sunucusu OPC UA sunucusu
IoT veri yapılarına entegrasyonu kolaylaştırır
OPC UA sunucusu
MQTT/JSON
Ek olarak sadece HTTP'leri destekler
MQTT/JSON
Ayrıca güvenli veri iletimi için HTTPs/MQTTs
MQTT/JSON
TLS şifreleme TLS şifreleme
Güvenli, şifrelenmiş veri iletimi için
TLS şifreleme
IODD yorumlayıcı IODD yorumlayıcı
Sensör verilerini anlaşılabilir bilgilere dönüştürmek için çeşitli IODD'lerin işlenmesi
IODD yorumlayıcı
Moneo aracılığıyla veri azaltma Moneo aracılığıyla
veri azaltma

Veri hacminin ve ağ yükünün optimizasyonu
Moneo aracılığıyla veri azaltma
NTP desteği NTP desteği
Zaman açısından kritik uygulamalar için milisaniye hassasiyetinde zaman senkronizasyonu
NTP desteği
AL13XX'i görüntüle ➜

AL1590'ı görüntüle (soğutma sıvısı) ➜

AL1591'i görüntüle (gıda) ➜

AL14XX'i görüntüle ➜

SolutionBlock SSS