- IO-Link - ana sayfa
- Ürün seçimi
- IO-Link-master
- IO-Link master PerformanceLine
Ürün seçimi PerformanceLine
Zorlu uygulamalar için maksimum performans
PerformanceLine IO-Link masterlar (AL14 serisi), yüksek güç gereksinimi olan cihazların güvenilir şekilde çalışması için özel olarak geliştirilmiştir. Sağlam tasarımları sayesinde, sadece 2 ampere kadar aktüatörlerin güvenli kontrolünü sağlamakla kalmaz, aynı zamanda verimli enerji izleme işlevleri de sunarlar.
Standartlaştırılmış L kodlu M12 güç kaynağı ile cihazlar mevcut sistemlere kolayca entegre edilebilir. Entegre papatya zinciri işlevi kablolamayı basitleştirirken, port başına akım sınırlama ve izleme maksimum güvenlik sağlar.
Entegre enerji izleme
Enerji tüketimini analiz ve optimize etmek için port başına voltaj ve akım ölçümü.
Güvenli güç dağıtımı
Bağlantı noktası başına ayarlanabilir akım limitleri, cihazları ve kabloları aşırı yüklenmeye karşı güvenilir şekilde korur.
Yüksek çıkış gücü
Port başına 2 A'e kadar aktüatörlerin kontrolü - yüksek güçlü saha cihazları için ideal.
Papatya zinciri ile kolay kurulum
L kodlu M12 konnektörler aracılığıyla tutarlı güç kaynağı - kablolama zahmetini önemli ölçüde azaltır.
PerformanceLine AL14xx
Papatya zinciri güç kaynağı
Papatya zinciri güç kaynağı, birden fazla IO-Link ana cihazının ve diğer saha cihazlarının seri olarak bağlanmasını sağlayarak her bir cihazın güç kaynağına ayrı ayrı bağlanması ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu, daha yüksek akımlar için tasarlanmış standartlaştırılmış, L kodlu bir M12 konnektör kullanır.
- Önemli ölçüde azaltılmış kablolama çabası
- Temiz, yapılandırılmış kablolama
- Modüler makineler veya uzun konveyör hatları için ideal çözüm
2 A akım değeri
Birçok uygulamada solenoid valfler, tutucular, sürücüler veya valf terminalleri gibi yüksek performanslı aktüatörler kullanılır. Bunlar, standart IO-Link bağlantı noktalarının sağlayabileceğinden daha fazla güç gerektirir.
PerformanceLine IO-Link master AL14 serisi, port başına 2 ampere kadar akım gereksinimi olan bu tür aktüatörlerin güvenli ve güvenilir bir şekilde bağlanmasını sağlar.
Master ayrıca, cihazları ve kabloları aşırı yükten korumak için ayarlanabilir akım sınırlaması sunar.
- Harici yük röleleri olmadan yüksek performanslı cihazların doğrudan bağlantısı
- Hedefli koruma sayesinde daha fazla güvenilirlik
- Ek bileşenlerin ortadan kaldırılması sayesinde daha kompakt çözümler