IO-Link CompactLine modül
AL2230
IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K
IO-Link CompactLine modül
AL2230
IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K
- Her biri 2 adet binary(ikili) çıkışa sahip 6 port. Toplam 12 aktuatör için kullanılabilir.
- Her biri 1,8 A' lik iki ayrı güç kaynağı
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için yüksek koruma derecelendirmesi
- Aktüatörlerin herhangi bir IO-Link master üzerinden kolay kontrol edilmesi için
- Ayrılmamış bağlantı kablosuyla veri ve enerji iletimi de mümkündür
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC; (US) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 50; (US) |
Koruma sınıfı | III |
Ek gerilim kaynağı [V] | 18...28 DC; (UA) |
Ek beslemeden maks. akım tüketimi [mA] | 3600; (UA) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 12 |
---|
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 12; (6 x 2) |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | PNP |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 1800 |
Toplam maks. yük akımı çıkışları [A] | 3,6; (Çıkış başına maks. yük akımı: 1800 mA) |
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Desteklenen DeviceIDler |
|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revizyonu | 1.1 |
SDCI standart | IEC 61131-9 |
SIO-Mod | hayır |
Min. işlem döngü süresi [ms] | 5,6 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...70 | ||||
Maksimum bağıl nem [%] | 90 | ||||
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 | ||||
Koruma | IP 65; IP 67; IP 69K; (V2A paslanmaz çelik koruma kapakları ile çalışma: IP 69K) | ||||
Koruma sınıfı ((NEMA 250) | 6P | ||||
Kirlilik derecesi | 2 | ||||
Kimyasal ortam |
|
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||
MTTF [yıl] | 63 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 314 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 26 x 59,3 x 152 |
Malzemeler | Gövde: PA gri; Soket: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Conta malzemesi | EPDM |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı
X31 | Soketli: M12; kodlama: A |
---|
Elektriksel bağlantı - IO-Link
X1 | Soketli: M12; kodlama: A |
---|
Elektriksel bağlantı - Çıkışlar
X1.0...X1.5 | Soketli: M12; kodlama: A; Conta: EPDM |
---|