IO-Link CompactLine modül
AL2401
IO-Link module 8 x 2 DI IP 67
IO-Link CompactLine modül
AL2401
IO-Link module 8 x 2 DI IP 67
- Ayrılmamış bağlantı kablosuyla veri ve enerji iletimi de mümkündür
- İşletimi, anahtarlama durumunu ve hatayı göstermek için açıkça görülebilen LED'ler
- 16 sensör için her biri iki ikili girişli sekiz port
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tam çanaklama ile sağlam tasarım
- İkili sensörlerin herhangi bir IO-Link ana cihazına basit bir şekilde bağlanması için
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Port başına akım oranı [A] | 0,1 |
---|
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 16 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 16; (8 x 2) |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP |
Sensör giriş beslemeleri | IO-Link |
Giriş akım sınırı [mA] | 15 |
Giriş akımı High [mA] | 6...10 |
Giriş akımı Low [mA] | 0...2 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 11 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Desteklenen DeviceIDler |
|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revizyonu | 1.1 |
SDCI standart | IEC 61131-9 |
SIO-Mod | hayır |
İşlem verileri analog | 1 |
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 24 |
Min. işlem döngü süresi [ms] | 2,9 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Koruma | IP 67 | ||||
Koruma sınıfı ((NEMA 250) | 6P | ||||
Kimyasal ortam |
|
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 164 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 382,5 |
---|---|
Malzemeler | PA; Soket: Pirinç nikel kaplamalı; O-Ring: FKM |
Conta malzemesi | FKM |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - IO-Link
Soketli: M12; kodlama: A |
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
Soketli: M12; kodlama: A; Conta: FKM |