• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. IO-Link - ana sayfa
  2. Sisteme genel bakış

IO-Link sistemine genel bakış

IO-Link, PLC sistemleri ile verimli kontrol ve düzenleme için yeni olanaklar sunar. Sensörler, aktüatörler ve kontrol seviyesi arasındaki standartlaştırılmış, çift yönlü iletişim sadece devreye almayı basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda proses güvenilirliğini de artırır. IO-Link tamamen endüstriyel ağ sisteminden bağımsızdır.

Ayrıca IO-Link, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) ve dijital dönüşüm için merkezi bir temel oluşturmaktadır: Gerçek zamanlı veriler, kestirimci bakım ve her bir sensörden buluta kadar tutarlı şeffaflık, akıllı ve ağa bağlı üretimi mümkün kılar. ifm, tesislerinizin dijitalleşmesini sorunsuz bir şekilde uygulamanızı sağlayan çeşitli, bütünsel çözümlerden oluşan kapsamlı bir portföy sunar.

ifm - Sistem ortağınız



Donanım çözümleri sunuyoruz


Yazılım çözümleri sunuyoruz


Sunduğumuz Hizmetler

- IO-Link sensörleri ve cihazları
- IO-Link Master ve Ethernet modülleri
- IO-Link modülleri
- IIoT Cihazları edgeDevices & Controller
- Anahtarlar
- Pasif güç dağıtıcıları
- Bağlantı teknolojisi
- Devre kesiciler
- Güç kaynağı

- moneo configure
(IO-Link master, cihazlar & GSDML)
- moneo IIoT platformu
- moneo Industrial AI Assistant
- moneo RemoteConnect
- moneo Track & Trace
- moneo connect
(edge & connectivity)
- Tedarik zinciri Yazılımı & SAP entegrasyonu
(SFI)

- Teknik destek
- Eğitimler
- Çalıştaylar
- Web seminerleri
- Yazılım örnekleri
- Çözüm entegrasyonu
- Sertifikalar / Raporlar
- Kalibrasyon hizmetleri

Neden ifm?

IO-Link topluluğunun kurucu üyesi

si̇stem ortaği olarak ifm

50 yılı aşkın otomasyon uzmanlığı

145 ülkede aktif - yerel ve küresel ortağınız

Handshake

Kişisel danışmanlık ve başvuru desteği

5 yıl garanti

Girişiniz - doğrudan, basit, ölçeklenebilir

Başlangıç kitlerimiz, dijital hizmetlerimiz ve güçlü IO-Link masterlarımız ile başlamayı kolaylaştırıyoruz. İster küçük bir makine ister büyük ölçekli bir yenileme olsun - sizi uzmanlığımız, sistematik yaklaşımımız ve tutkumuzla destekliyoruz.

Başlangıç kitlerine gidin ➜