• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. IO-Link - ana sayfa
  2. Cihaz yapılandırması
  3. moneo konfigürasyonu

IO-Link cihazlarını moneo configure ile yapılandırma

moneo configure, ifm'nin IO-Link ürünlerini parametrelendirmeye yönelik ücretsiz çözümüdür. ifm'nin moneo olarak bilinen, büyüyen IIoT yazılım platformunun bir parçası olan moneo configure, Windows PC'nize yüklenir ve üreticiden bağımsız olarak IO-Link cihazlarını tespit etmek, parametrelendirmek, görselleştirmek ve teşhis etmek için merkezi bir araç sağlar.

Sezgisel kullanıcı arayüzü, cihaz yapılandırmasını basitleştirir ve makinenin devreye alma süresini azaltır. moneo blue, IOS veya Android platformlarındaki IO-Link cihazlarını Bluetooth aracılığıyla kablosuz olarak bağlar.

Yazılım fonksiyonları

IO-Link cihazlarının yapılandırılması

  • Ağa bağlı tüm IO-Link cihazlarını bulun
  • ifm IO-Link ana bilgisayarlarının IP adreslerini yapılandırma
  • Tüm IO-Link sensörlerine ve cihazlarına parametre okuma ve yazma
  • IO-Link sensörlerinin ve cihazlarının çevrimiçi ve çevrimdışı parametre değişiklikleri
  • IODD dosyaları ile 3. parti IO-Link sensörleri ve cihazları için destek

Görselleştirme

  • Herhangi bir kullanıcı yapılandırması olmadan otomatik gösterge tablosu oluşturma
  • IO-Link sensörlerinden ve cihazlarından gerçek zamanlı değerleri hızlıca görüntüleyin
  • Kısa vadeli trend geçmişini görüntüleyin

IODD yönetimi

  • Yerel ve çevrimiçi IODD kataloglarını görüntüleyin
  • Güncellemeleri yükleyin
  • IODD dosyalarını içe aktarma

Neden moneo configure?

Parametre veri kaydı yönetimi

Tek bir araçla IO-Link cihazlarının kolay kurulumu ve değiştirilmesi

Tüm IO-Link cihazlarına yönelik araç

Entegre IODD yönetimi ile çevrimiçi / çevrimdışı, üreticiden bağımsız cihaz kurulumu

Ağdaki tüm IO-Link cihazlarına genel bakış

Masterlar ve cihazlarla karmaşık bir IO-Link ağını tarama

Dinamik kokpit

Proses değerlerinin ve parametrelerin paralel olarak görselleştirilmesi

Cihazları USB adaptör ile moneo konfigürasyonuna bağlama

moneo configure cihazları USB ve Ethernet üzerinden bağlar. Aşağıda daha fazlasını okuyun veya daha fazla IO-Link kurulum ve destek bilgisi alın.

USB IO-Link arayüzü ile bağlanın AL1060

Laptop connected with a USB cable to an IO-Link adapter and then connected to a sensor

Avantajlar

  • USB üzerinden sensör gücü (kablo ZZ1060'a dahildir)
  • Kolayca taşınabilir

Dezavantajları

  • Aynı anda yalnızca bir cihaz bağlanabilir


IO-Link master / Ethernet ile bağlanın

Two IO-Link masters with senosrs connected via Ethernet to a laptop for configuration

Avantajlar

  • Aynı anda birden fazla master ve cihaza bağlantı
  • Mevcut kontrol kablolarını değiştirmeden / bağlantısını kesmeden cihazlara erişim

Dezavantajları

  • IO-Link master için ayrı 24 VDC güç gereklidir

moneo configure'u ücretsiz indirin

  1. my ifm hesabınızı oluşturun ve oturum açın
  2. Deneme sürümünü (EXE dosyası) ücretsiz indirin

moneo'yu yükledikten ve oturum açtıktan sonra, otomatik olarak bir aktivasyon türü seçimi görünür.

Buradan "moneo configure free licence activation" seçeneğini seçin.

Screenshot of moneo configure license activation with radio button highlighted

Mevcut lisanslar altında "Free moneo configure SA" seçeneğini seçin.

Screenshot of moneo license activation with dropdown showing which license to choose

Lisansı seçtikten ve "İleri "ye tıkladıktan sonra aktivasyon süreci başlar.

Screenshot of moneo configuration license activation showing final screen

Artık IO-Link masterlarınızı ve cihazlarınızı kurmaya hazırsınız.