IO-Link sıcaklık modülü
AL2284
IOL MOD 4xTEMP IP69K
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 200; (US) |
Koruma sınıfı | III |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog girişlerin sayısı: 4 |
---|
Girişler
Analog girişlerin sayısı | 4; (PT100: 2-tel, 3-tel 4-tel sensörlerin bağlantısı; PT1000: 2-tel, 3-tel 4-tel sensörlerin bağlantısı, TCK, TJK) |
---|---|
Kesin analog giriş [%] | ± 0,3 |
Analog giriş |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Analog giriş |
|
||||||
Analog giriş |
|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Aktarım türü | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1.3 | ||||
SIO-Mod | hayır | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 4 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...70 | ||||
Maksimum bağıl nem [%] | 75; (5...75) | ||||
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 | ||||
Koruma | IP 65; IP 67; IP 69K; (V2A paslanmaz çelik koruma kapakları ile çalışma: IP 69K) | ||||
Koruma sınıfı ((NEMA 250) | 6P | ||||
Kirlilik derecesi | 2 | ||||
Kimyasal ortam |
|
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 283,8 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PA gri; Soket: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Conta malzemesi | EPDM |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - IO-Link
X1 | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
Elektriksel bağlantı - Girişler
X1.0...X1.3 | Soketli: 4 x M12; kodlama: A; Conta: EPDM |
---|