• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. IO-Link - ana sayfa
  2. Ürün seçimi
  3. IO-Link cihazlar

IO-Link cihazları - akıllı endüstri için sensör teknolojisi

Size piyasadaki en kapsamlı IO-Link cihaz ürün portföyünü sunuyoruz - çok çeşitli endüstri ve uygulama için özel olarak üretilmiştir. Binlerce cihaz arasından seçim yapın ve IO-Link teknolojisinin kapsamlı avantajlarından her zaman yararlanın.

IO-Link cihazlarımız tipik olarak tek bir sensörden birden fazla proses değeri alır. Buna ek olarak, uygulamanızı daha akıllı ve verimli hale getiren çeşitli, sensöre özel ek işlevlere erişim elde edersiniz. Durum bitleri ve ayrıntılı olay kodları aracılığıyla entegre teşhis seçenekleri sayesinde, arızaları istediğiniz zaman tespit edebilir ve maksimum tesis kullanılabilirliği için hedefe yönelik bir şekilde yanıt verebilirsiniz.

Geniş IO-Link cihaz yelpazemiz hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

IO-Link pozisyon sensörleri

IO-Link proses sensörleri

Hareket kontrolü için IO-Link sensörler

IO-Link teşhis sistemleri

IO-Link aksesuarları

IO-Link cihazları / aktüatörler

Kapsamlı IO-Link özellikleri

IO-Link kayıpsız veri iletimisağlar: dijital iletişim yoluyla dönüşüm kayıpları önlenir ve manyetik alanlar gibi dış etkilerin veri iletimi üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

IO-Link endüstriyel ağ sisteminden bağımsızdır ve tüm yaygın endüstriyel ağ sistemlerine entegre edilebilir. Diğer iletişim biçimleri aracılığıyla IIoT/IT sistemlerine entegrasyon da mümkündür.

Cihazlar, uzaktan veya çalışma sırasında bile IO-Link aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırılabilir.

Anahtar ve ekran kilidi kurcalanmaya karşı koruma sağlar.

edekleme ve geri yükleme işlevi parametre setlerini otomatik olarak yedekler ve geri yükler - yalnızca cihazın değiştirilmesi gerekir.