IO-Link giriş/çıkış modülü
AL2201
IOL MOD SL 8XMP/DX A M12 IP69K
IO-Link giriş/çıkış modülü
AL2201
IOL MOD SL 8XMP/DX A M12 IP69K
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 1100; (US) |
Koruma sınıfı | III |
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 16; (yapılandırılabilir) |
---|---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 16; Analog girişlerin sayısı: 8; Dijital çıktıların sayısı: 16 |
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 16; (yapılandırılabilir) |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP; (Typ 3 (IEC 61131-2)) |
Sensör giriş beslemeleri | US |
Güç kaynağı [V] | 18...30 |
Giriş akımı High [mA] | 2...15 |
Giriş akımı Low [mA] | 0...1,5 |
Anahtarlama sinyali High [V] | 11...28 |
Anahtarlama sinyali Low [V] | 0...5 |
Analog girişlerin sayısı | 8; (yapılandırılabilir akım / gerilim girişi) |
Analog giriş (akım) [mA] | 4...20 |
Analog giriş (gerilim) [V] | 0...10 |
Analog girişin çözünürlüğü | 16 Bit |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 16; (yapılandırılabilir) |
---|---|
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 1000 |
Toplam maks. yük akımı çıkışları [A] | 1 |
Kısa devre koruması | evet |
Aktüatör beslemesi çıkışlar | US |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||
Aktarım türü | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||
SIO-Mod | hayır | ||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 4 | ||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
||||||
Not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...70 | ||||
Maksimum bağıl nem [%] | 90 | ||||
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 | ||||
Koruma | IP 65; IP 67; IP 69K; (V2A paslanmaz çelik koruma kapakları ile çalışma: IP 69K) | ||||
Koruma sınıfı ((NEMA 250) | 6P | ||||
Kirlilik derecesi | 2 | ||||
Kimyasal ortam |
|
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 482,29 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Malzemeler | Gövde: PA gri; Soket: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Conta malzemesi | EPDM |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 0,8 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - IO-Link
X1 | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
Elektriksel bağlantı - girişler / çıkışlar
X1.0...X1.7 | Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Conta: EPDM |
---|