• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. IO-Link - ana sayfa
  2. Ürün seçimi
  3. IO-Link-master
  4. IO-Link-Master StandardLine

Ürün seçimi StandardLine

StandardLine'daki (AL11 serisi) IO-Link masterlar, klasik otomasyon görevleri için sağlam bir işlev yelpazesi sunar - performans ve maliyetin dengelendiği uygulamalar için idealdir.
Temel unsurlara odaklanmaları sayesinde cihazlar, klasik otomasyon için basit bir kurulum ve güvenilir sensör bağlantısı sunar.

Uygun maliyetli IO-Link iletişimi

Teknik olarak PerformanceLine ile aynı platformu temel alırlar, ancak papatya zinciri güç kaynağı yoktur ve bağlantı noktası başına daha düşük bir akım çıkışı vardır. Bu, StandardLine'ı güçlü aktüatörler veya gelişmiş güç dağıtımı gerektirmeyen uygulamalar için uygun maliyetli bir alternatif haline getirir.

Tüm StandardLine çeşitleri, entegrasyonu kolay ve standart yükler için tasarlanmış, kanıtlanmış A kodlu M12 konnektörünü kullanır. Sağlam IP67 veya IP69K tasarımları ile hem endüstriyel ortamlar hem de temizleme prosesli uygulamalar için uygundurlar.

Sisteme genel bakış

StandardLine avantajları

PerformanceLine'a uygun maliyetli alternatif
Yüksek akım yükleri veya papatya zinciri kablolaması olmayan fiyata duyarlı uygulamalar için idealdir.

Kanıtlanmış IO-Link iletişimi
Kontrol ortamlarına kolay entegrasyon için PROFINET ve EtherNet/IP'yi destekler.

Sensörler için port başına kararlı güç kaynağı
Tipik IO-Link sensörleri ve küçük aktüatörler için yeterlidir - yüksek çalışma güvenilirliği ile.

M12 bağlantı teknolojisi sayesinde kolay kurulum
Hızlı, aletsiz montaj - seri makineler ve standartlaştırılmış sistemler için mükemmel.

StandardLine işlevi ve kablolama

StandardLine AL11xx

StandardLine ürünleri