- IO-Link - ana sayfa
- Ürün seçimi
- IO-Link-master
- IO-Link master DataLine
Ürün seçimi DataLine
DataLine IO-Link masterlar (AL13 serisi) veri toplama, BT entegrasyonu ve geleceğe hazırlığa odaklanan uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir.
Veri entegrasyonu ve IIoT için akıllı çözüm
Gelişmiş özellikleri sayesinde, yalnızca 4 veya 8 A portlu IO-Link sensörlerinin kolay bağlantısını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sensör verilerini daha üst düzey sistemlere ve bulut platformlarına iletmek için mükemmel olan MQTT/JSON ile güçlü bir IIoT arayüzü sunar.
Sağlam IP67 veya IP69K tasarımları ile hem endüstriyel ortamlar hem de temizleme prosesli uygulamalar için uygundurlar. Kompakt tasarım ve M12 A kodlu güç bağlantısı, büyük bir kurulum çabası olmadan hızlı ve güvenli entegrasyon sağlar.
MQTT/JSON üzerinden doğrudan BT bağlantısı
Bulut veya uç sistemlere kolay entegrasyon için - bir ağ geçidi veya PLC olmadan.
Gerçek zamanlı veri erişimi sayesinde daha fazla şeffaflık
PLC iletişimine paralel olarak sensör verilerine erişim - durum izleme, OEE veya kalite güvencesi için ideal
Esnek kullanım - birçok protokol için uygun
PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT veya Modbus TCP için versiyonlar mevcuttur
Zorlu ortamlar için uygundur
Endüstriyel kullanım için IP67 koruma sınıfı, yüksek basınçlı temizlik ile hijyen açısından kritik uygulamalar için IP69K
Kompakt güç bağlantısı
Standartlaştırılmış M12 A kodlu, güvenilir, yerden tasarruf sağlayan
DataLine AL13xx