Senzori de vibrații și transmitere pentru monitorizarea permanentă a stării generale a vibrațiilor la utilaje și unități de producție conforme cu ISO 10816. Senzorii măsoară viteza vibrațiilor rms la suprafața unei componente non-rotative.
Transmiter vibrații de bază de tip VT
Funcție transmiter simplă, 4...20 mA.
Senzor de vibrație de bază de tip VK
Ieșire de comutare și funcție transmiter. Întârziere la răspuns pentru a evita declanșarea la pornire.
Senzor de vibrații VVB
Comutarea ieșirii și tehnologia IO-Link pentru a transmite mai multe valori de proces.
Senzorul de vibrație compact de tip VN monitorizează starea generală a vibrațiilor la utilaje și unități de producție conform ISO 10816. Este caracterizat de setare facilă a parametrilor și de un afișaj local. Software-ul de configurare nu constituie o necesitate.
Senzori de vibrație inteligenți de tip VN
Afișaj integrat, memorare a istoricului pentru documentare, pentru utilaje rotative >120 rpm.
Sistem de diagnoză cu 6 canale pentru evaluarea semnalelor dinamice (de ex. accelerare) și a intrărilor analogice. Monitorizare și analiză flexibilă, detaliată Ethernet TCP/IP și interfață fieldbus (numai VSE15x) pentru conectarea la și integrarea într-un sistem cu nivel mai înalt / în PLC.
Elemente electronice de diagnosticare
Modul de diagnoză cu 4 canale cu intrări suplimentare de valori de proces, memorie istoric integrată, comunicare în rețea posibilă.
Sistem electronic de diagnoză de tip VSE002 / VSE100
Monitorizare cu frecvență selectivă, memorie istoric cu ceas în timp real, funcție contorizare, capacitate rețea TCP/IP.
Sistem electronic de diagnoză de tip VSE150
Monitorizare cu frecvență selectivă, memorie istoric cu ceas în timp real, funcție contorizare, capacitate rețea TCP/IP, interfață PROFINET/IO.
Accelerometrele măsoară forțele dinamice la suprafața utilajului și furnizează semnalul brut pentru o monitorizare a vibrațiilor în aval sau diagnoză a vibrațiilor de ex. în sistemul electronic de diagnoză de tip VSE.
Accelerometre de tip VSA / VSP
Accelerometre robuste în diferite carcase de tip VSA sau VSP, de asemenea pentru montaj în zone cu acces dificil. Intervale de măsură variate cu tensiune de ieșire (100 mV/g) sau buclă curentă (0...10 mA). Conectare la sistemul electronic de diagnoză.
Accelerometre tip VSA
Operare fără probleme în cazul mișcării rapide sau al influenței unor forțe mari. Auto-test integrat pentru siguranță permanentă.
Accelerometru intrinsec de tip VSP0xA
Pentru măsurarea vibrației în zone periculoase. Conexiune la sistemul electronic de diagnoză instalată în exteriorul zonei ATEX prin intermediul unei bariere.
Software-ul VES004 este utilizat pentru setarea parametrilor și monitorizarea online a datelor tuturor senzorilor de vibrație inteligenți și ale sistemului electronic de diagnoză. Software-ul OPC server ifm poate fi utilizat pentru conectarea sistemului de diagnoză a vibrațiilor la sisteme cu nivel mai înalt (SCADA, MES, ERP).
OPC este un standard pentru comunicare independentă de producător în tehnologia automatizărilor; oferă flexibilitate sporită și o implementare facilă. Software-ul ifm SMARTOBSERVER este un software cu numeroase funcții pentru vizualizarea, stocarea și analizarea online a valorilor măsurate cu scopul monitorizării stării utilajelor și a unităților de producție. Pe lângă adaptoare pentru montaj, ifm oferă ca accesorii, o gamă largă de tehnică de conectare (de ex. socluri, cabluri Y) pentru diferite condiții de exploatare.