Domeniul de masurare al vibratiilor [g] | -25...25 |
---|---|
Domeniul de frecvenţă [Hz] | 1...10000 |
Principiu de masură | capacitiv |
Caracteristici speciale | cablu ecranat; Adecvat portcablu |
---|---|
Execuţie | pentru conectarea la electronicele de diagnosticare externe VSE |
Aplicatie | Detectia vibratiilor |
Tensiune de lucru [V] | 7,2...10,8 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 15 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la schimbarea polarităţii | da |
Tip senzor | Sistem micro-electro-mecanic (MEMS) |
Iesire analogica in curent [mA] | 0...10 |
---|---|
Sarcina max. [Ω] | 300 |
Domeniul de masurare al vibratiilor [g] | -25...25 |
---|---|
Domeniul de frecvenţă [Hz] | 1...10000 |
Principiu de masură | capacitiv |
Sensibilitate [µA/g] | 142 |
Numarul axelor masurate | 1 |
Deviatia liniaritate | 0,2 % |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -20...80 | |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 80; (40 °C: 50 % fara condensare) | |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 2660 |
Greutate [g] | 323,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip montare | montaj cu surub | ||||
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L) | ||||
Moment de strângere [Nm] | 5 | ||||
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 | ||||
Adecvat portcablu | da | ||||
Adecvat portcablu |
|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 10 m, PUR, Ø 4 mm, ecranat; Lungimea maxima a cablului: 250 m; impamantare conectata la carcasa; 4 x 0,14 mm² |