Execuţie | pentru senzorii de vibratii VSA001, VSA101, VSA201 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...260 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 8,2 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | M8 |
Desemnarea firului | M8 |
Materiale | PEEK |
Conectarea la proces | conectare pe filet |
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |