Domeniul de masurare al vibratiilor [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Domeniul de frecvenţă [Hz] | 10...1000 |
Aplicatie | monitorizarea vibratiilor conform DIN ISO 10816 |
---|
Tensiune de lucru [V] | 18...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Clasa de protectie | III |
Tip senzor | Sistem micro-electro-mecanic (MEMS) |
Numarul total de intrari si iesiri | 2 |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic |
---|---|
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal închis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 500 |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniul de masurare al vibratiilor [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Domeniul de frecvenţă [Hz] | 10...1000 |
Numarul axelor masurate | 1 |
Eroare de măsurare [% din valoarea finală] | < ± 3 |
---|---|
Deviatia liniaritate | 0,25 % |
Timp răspuns [s] | 1...60 |
---|
Ajustare a punctului de comutare | inel setare |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 | |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
MTTF [ani] | 510 |
Greutate [g] | 113,5 |
---|---|
Tip montare | M8 x 1,25 |
Materiale | PBT; PC; FKM; inox (1.4404 / 316L) |
Moment de strângere [Nm] | 15 |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Scala disponibila | da | ||||
Elemente de operare |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|