You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Sisteme de monitorizare stare
  4. Sistem de monitorizare si diagnosticare a vibratiilor
  5. Accesorii
  6. EC2080

Cablu pentru conexiune Ethernet

EC2080

R360/PDM360/CROSS-CABLE

Cablu pentru conexiune Ethernet

EC2080

R360/PDM360/CROSS-CABLE

  • Transmisie fiabilă a semnalului pentru dispozitivele CAN
  • Pentru setarea și configurarea rapidă și facilă a parametrilor
{{ifmVariantName}}



Detalii tehnice
Aplicatie
Execuţie cablu Ethernet
Aplicatie Cablu Patch încrucişat; Cablu Patch
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 68
Date mecanice
Greutate [g] 70,8
Materiale PUR
Material turnat PUR
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Cablu: 2 m, PVC, gri, Ø 6 mm
Conectare electrică - mufa
Racord Conector: 2 x RJ45, drept; Corp turnat: PUR
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — EC2080-01 — 28.10.2015 —