Domeniul de masurare al vibratiilor [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Domeniul de frecvenţă [Hz] | 10...1000 |
Aplicatie | Transmitator de vibratii conform ISO 10816 |
---|
Tensiune de lucru [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Tip senzor | Sistem micro-electro-mecanic (MEMS) |
Numarul total de intrari si iesiri | 1 |
---|
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
---|---|
Sarcina max. [Ω] | < (Ub - 9,6 V) x 50; Ub = 24 V: 720 |
Domeniul de masurare al vibratiilor [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Domeniul de frecvenţă [Hz] | 10...1000 |
Numarul axelor masurate | 1 |
Eroare de măsurare [% din valoarea finală] | < ± 3 |
---|---|
Repetabilitate | < 0,5; (% din valoarea finala) |
Deviatia liniaritate | 0,25 % |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Protectie | IP 67; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex: IP 69K) |
Marcaj ATEX | II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | ||||
---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |||||
Ecranare electromagnetică |
|
||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 868 |
Greutate [g] | 139 |
---|---|
Tip montare | Ştift filet |
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Moment de strângere [Nm] | 8 |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12 |