Caracteristici speciale | Fara Halogen |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 65 |
---|---|
Materiale | TPU |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Numarul de porturi splitter box | 2 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 0,25 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată |