Domeniul de masurare al vibratiilor [g] | -3,3...3,3 |
---|---|
Domeniul de frecvenţă [Hz] | 0...1000 |
Principiu de masură | capacitiv |
Execuţie | pentru conectarea la electronicele de diagnosticare externe VSE |
---|---|
Aplicatie | Detectia vibratiilor |
Tensiune de lucru [V] | 7,2...10,8 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 15 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la schimbarea polarităţii | da |
Tip senzor | Sistem micro-electro-mecanic (MEMS) |
Iesire analogica in curent [mA] | 0...10 |
---|---|
Sarcina max. [Ω] | 300 |
Domeniul de masurare al vibratiilor [g] | -3,3...3,3 |
---|---|
Domeniul de frecvenţă [Hz] | 0...1000 |
Principiu de masură | capacitiv |
Sensibilitate [µA/g] | 1076 |
Numarul axelor masurate | 1 |
Deviatia liniaritate | 0,2 % |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -30...125 | |
Protectie | IP 67; IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Greutate [g] | 49 |
---|---|
Tip montare | M8 x 1,25 |
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L) |
Moment de strângere [Nm] | 8 |
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 |
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 250 m |