Ridicare, rotire, întoarcere şi conducere - ecomatController efectuează în siguranţă toate aceste sarcini într-un excavator pe roţi. Supapele hidraulice pot fi controlate sensibil datorită funcţiilor de ieşire flexibile. Comunicarea cu motorul diesel prin magistrala CAN permite controlul puterii, de ex. prin creşterea vitezei pe durata sarcinilor de lucru. Pentru asigurarea funcţionării line a utilajului este necesar un dialog direct între utilaj şi operator. Acesta este locul în care se utilizează ecomatDisplay. Acesta poate fi folosit pentru afişarea mesajelor de eroare ale sistemului şi pentru vizualizarea şi ajustarea tuturor parametrilor de operare importanţi.
ifm oferă ecomatController puternic pentru aplicaţiile de siguranţă în maşinile de lucru. Unitatea excelează în funcţiile de control complexe şi solicitante, de ex. pe o platformă pentru inspecţia punţilor. ecomatContoller a fost dezvoltat la standardele de siguranță actuale. Hardware-ul şi software-ul au fost certificate de către asociaţia germană TÜV.
ecomatController asistă operatorul ca un controler de siguranţă, executând fiabil procesele operaţionale pe platformă în linie cu solicitările ridicate.
Vibraţiile şi scuturările extreme într-o platformă de foraj - nicio problemă pentru componentele ifm ecomatmobile. Clasa de protecţie ridicată şi designul mecanic avansat garantează funcționarea permanent fiabilă.
Controlere mobile puternice au fost dezvoltate pe baza standardelor actuale şi a experienţei îndelungate în îndeplinirea funcțiilor complexe cu mașinile de lucru. Controlere sunt echipate cu 4 interfeţe CAN. Acestea suportă toate protocoalele de magistrală importante, diferitele viteze de transmisie şi schimbul de date transparent şi preprocesat. Programarea cu CODESYS la IEC 61131-3 asigură faptul că toate funcţiile de control pot fi integrate cu uşurinţă în programul aplicaţiei.
Vibraţiile şi scuturările extreme într-un spărgător de pietre - nicio problemă pentru ecomatmobile. Clasa de protecţie ridicată şi conceptul mecanic avansat garantează funcționarea permanent fiabilă. Aceasta nu se aplică doar pentru controlerelor, ci şi pentru modulele de intrare/ieşire cu tehnica de conectare DEUTSCH sau M12 şi display-urile puternice şi robuste. Tehnica de conectare M12 este folosită atât pentru funcționare, cât şi pentru afişarea mesajelor sistemului.
Operarea în condiţii de exploatare extreme: modulele CAN descentralizate cu tehnică de conectare DEUTSCH sau M12 şi clasa de protecţie ridicată pot fi montate aproape oriunde, rezultând astfel un cablaj redus considerabil. SmartController-ul de 32 de biţi este adecvat şi pentru utilizarea ca un modul de intrare/ieşire inteligent pentru preprocesarea descentralizată a semnalelor senzorului în sisteme de comandă complexe.
Crearea reţelelor pentru modulele de intrare/ieşire cu protocol CANopen pe magistrala CAN puternică permite implementarea rapidă a aplicaţiei. Interfeţele CANopen integrate asigură extinderea flexibilă şi puternică a sistemului cu module de intrare/ieşire sau de comandă suplimentare.
În maşinile de lucru şi echipament, majoritatea funcţiilor sunt realizate de către sistemele hidraulice. Supapa electronică şi comanda pompei a devenit un standard în utilajele moderne. Sistemul ifm ecomatmobile oferă ieşiri modulare în frecvenţă cu curentul controlat şi funcţii de control optimizate pentru ieşirile de energie electrică. Aceasta conduce la o interfaţă independentă de producător între elementele hidraulice şi electronice.