Controlere şi componentele din seria ecomatmobile de la ifm au fost concepute special pentru utilizarea în utilaje mobile. Cea mai importantă parte a utilajelor mobile o reprezintă controlerul mobil, care oferă o programabilitate şi o configurabilitate liberă a intrărilor şi ieşirilor şi a interfeţelor CAN cu protocol CANopen şi SAE J1939. Sistemele cu cameră pentru aplicaţiile mobile monitorizează în siguranţă zonele de operare şi cele posterioare.
Imaginile camerei şi valorile de proces sunt afişate pe unităţi de dialog (HMI) uşor de utilizat, care suportă şi grafice de înaltă calitate. Gama de produse este completată de mini-controlere, module de intrare/ieşire descentralizate, senzori şi componente pentru diagnoză şi service.
Toate unităţile au un design special al carcasei care previne pătrunderea umidităţii. Conectoarele şi cablurile de conectare adecvate asigură rezistenţa completă la pătrundere contra influenţelor exterioare.