Nasadki pozycjonujące dla czujników podwójnych montowane są bezpośrednio na wale zaworu obrotowego, który musi być zgodny z VDI/VDE 3845. Nasadka z dwoma pozycjami docelowymi oddzielonymi o kąt 90°, na różnych wysokościach, tłumi czujnik podwójny IND lub jednostkę sprzężeniową Tx.
wymiary montażowe X / Y [mm] |
Wysokość wału napędowego Z |
Średnica wału napędowego [mm] |
Średnica [mm] |
opis |
numer zamówienia |
---|---|---|---|---|---|
80 / 30 | 30 | < 38 | 53 | Puck Basic | E12517 |
80 / 30 | 30 | < 38 | 53 | Puck adjustable | E12516 |
80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Puck Basic + Adapter | E12517 + E12526 (ZZ0566) |
80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Puck adjustable + Adapter | E12516 + E12526 |
80 / 30 | 30 | < 53 | 65 | Multicover Puck Basic | E12724 |
80 / 30 | 30 | < 53 | 65 | Multicover Puck adjustable | E12725 |
130 / 30 | 30 | < 90 | 102 |
Duży krążek podstawowy |
E17328 |
130 / 30 | 30 | < 90 | 102 |
Duży regulowany krążek |
E17119 |