• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Usterka zaworu?

Nowy wymiar monitorowania zaworów
Inteligentny czujnik zaworu

Zawór: czarna skrzynka procesu produkcji

W technologii procesowej zawory stanowią nieodłączną część technologii produkcji. Poszczególne typy zaworów sterują przepływem różnych substancji oraz zapewniają eksploatację i konserwację. Zapewnienie jakości w produkcji zależy od bezawaryjnej pracy zaworów.

Gdy następuje zużycie, często jest już za późno.

Trudno monitorować stan uszczelek i klap od wewnątrz. Często zużycie mechaniczne i uszkodzenia wykrywa się zbyt późno, gdy nastąpi już spadek jakości i wydajności.
Powoduje to czasochłonne naprawy, podczas których instalacja nie pracuje. Jeśli jednak uszczelnienia, itp. wymienia się ze stałą częstotliwością, przekłada się to na wartość dodaną instalacji.

Zwiększ skuteczność urządzeń dzięki ifm

Z myślą o zwiększeniu wskaźnika wykorzystania wyposażenia wiele firm zastosowało rozwiązania na rzecz uniknięcia nieplanowanych awarii. W miarę możliwości konserwację okresową zastępuje się konserwacją opartą na stanie. ifm od wielu lat oferuje liczne rozwiązania do automatyzacji tego nowoczesnego i skutecznego sposobu konserwacji.

Pełen wgląd w specyfikę pracy czujnika

Aby umożliwić wykrycie na czas sytuacji krytycznych w zaworze, firma ifm opracowała inteligentny czujnik zaworu. Czujnik identyfikuje różne warunki zużycia. Wczesne rozpoznanie wycieków i osadów na zaworze to warunek wstępny działań zapobiegawczych.

ifm oferuje kompletne rozwiązanie dla Twojej instalacji

Inteligentny czujnik zaworu umożliwia elastyczną konfigurację i łatwą integrację z dotychczasową infrastrukturą instalacji. Kompletny pakiet, oprócz odpowiedniego osprzętu montażowego i okablowania, zawiera również złącze do magistrali polowej.

Skrót najważniejszych zalet inteligentnego czujnika zaworu

  • Doskonała widoczność na obwodzie z odległości
  • Ciągłe sprzężenie zwrotne położenia z dokładnością do jednego stopnia
  • Funkcje diagnostyczne, np. czas cyklu i licznik
  • Czujnik sygnalizuje zmiany położenia zamkniętego, które mogą wskazywać na występowanie osadów lub zużycia mechanicznego uszczelnienia.
  • Elastyczne ustawienie parametrów za pomocą przycisku uczenia lub IO-Link

Diody LED stanu wyraźnie widoczne ze wszystkich stron

Sygnalizacja blokad

Niezawodne wykrywanie osadów, uszkodzeń uszczelnienia i zużycia mechanicznego