Dokładne monitorowanie zaworów wzniosu
Efector valvis wykrywa skok trzpienia do 0,2 mm. W zakresie odległości pomiarowej przyciskiem można ustawić trzy położenia zaworu (np. „otwarty”, „zamknięty”, podnoszenie gniazda).
W wersji analogowej efector valvis przesyła całą odległość pomiarową do sterownika PLC w postaci standardowego sygnału analogowego.
Dzięki wysokiej rozdzielczości czujnik wykrywa na przykład początki zużycia uszczelnienia. Dlatego można go stosować do konserwacji zależnej od stanu technicznego.
Zintegrowane z AS-i:
System komunikacyjny AS-i idealnie sprawdza się do przekazywania informacji zwrotnej z kilku zaworów. Dlatego efector valvis jest dostępny również z wbudowanym interfejsem AS-i.
Łatwa instalacja:
Proste programowanie przez naciśnięcie przycisku zamiast mechanicznej regulacji do poszczególnych położeń zaworu.
Różne adaptery:
ifm oferuje adaptery do zaworów typu APV/SPC, Bardiani i GEA do podłączania różnych zaworów wzniosu.
Monitorowanie położenia krańcowego zaworów wzniosu
Położenia krańcowe zaworów wzniosu często monitorują czujniki indukcyjne. Czujniki te zapewniają wysoki stopień ochrony (do IP 68 / 69K) i są projektowane do pracy w dużym zakresie temperatur, dzięki czemu bez problemów sprawdzają się np. w procesach czyszczenia parą pod wysokim ciśnieniem. Niewielkie tolerancje czujników umożliwiają dokładne wykrywanie położenia. Możliwy jest montaż nad lub pod aktuatorem, otwarty lub w obudowie. Aby zminimalizować ilość okablowania, warto zastosować system magistrali AS-i.
Do zdecentralizowanych modułów AS-i podłącza się nawet kilkanaście czujników. Stamtąd dwuprzewodowy kabel magistrali AS-i przesyła sygnały do urządzenia master lub sterownika.
Solidność:
Sprawdzone pod kątem ekstremalnych wymagań w obszarach higienicznych i mokrych. Zaprojektowane z myślą o ciągłym narażeniu na wysokie temperatury, wstrząsy termiczne i żrące środki czyszczące.
Dopuszczone do kontaktu z żywnością:
Obudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej lub w połączeniu z polieteroeteroketonem (PEEK).
Elastyczność:
Standardowe typy obudów i opcje długości do montażu w różnych zastosowaniach. Zwiększone zasięgi wykrywania zapewniają elastyczny montaż z uwzględnieniem tolerancji mechanicznych.
Odporność na wnikanie:
Odporność na wnikanie wilgoci IP 69K zapobiega wnikaniu wilgoci.
Bezpieczne podłączanie:
ecolink EVF – optymalny konektor do obszarów higienicznych i mokrych.