• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Czujniki zaworów
  2. Dowiedz się więcej o MVQ

Dowiedz się więcej o inteligentnym czujniku zaworu

Nowa generacja monitorowania zaworów

Systemy sygnałów zwrotnych z zaworów były optymalizowane przez wiele lat.
Obecnie wiele przestarzałych systemów jest nadal w użyciu.

  1. Generacja: brak sygnału zwrotnego, tylko wskazanie wizualne.
  2. Generacja: mechaniczne szafki rozdzielcze: podatne na błędy, wysoki stopień zużycia, wysokie wymagania w zakresie konserwacji.
  3. Generacja: Czujniki do pozycjonowania (czujniki indukcyjne, pojemnościowe, magnetyczne i optyczne): rozwiązuje problemy związane z przełącznikami mechanicznymi, ale sygnalizuje tylko pozycje końcowe "otwarty" i "zamknięty".
  4. Generacja: Inteligentny czujnik zaworu: Dzięki ciągłemu wykrywaniu położenia czujnik wykrywa i rozpoznaje potencjalne problemy z zaworami, dzięki czemu można je rozwiązać przed wystąpieniem kosztownych przestojów.

Wykrywanie uszkodzeń uszczelnienia

Inteligentny czujnik zaworu wykrywa problemy z zaworami na wczesnym etapie.
Dostarczony surowiec o niewystarczającej jakości, przylegające lub lepkie media, skorodowane rury lub system zbierania absorbujący substancje stałe i oleje może spowodować, że zawór nie będzie się całkowicie zamykał.
Ponieważ czujnik wykrywa nieuchronnie zbliżające się sytuacje awaryjne, oprócz położenia krańcowego oferując opcję monitorowania czasu zamknięcia i otwarcia zaworu, pozwala on na łatwe uniknięcie dziesiątek tysięcy euro kosztów konserwacji, materiałów i nieplanowanych przestojów .

Zużycie mechaniczne zmniejsza grubość uszczelnienia. Zawór zamyka się szybciej.

Korzyści z IO-Link: działanie zamiast reagowania

W technologii procesu produkcji zawory odgrywają ważną rolę. Jakość produktu zależy w dużym stopniu od prawidłowego działania zaworów.

Dzięki inteligentnemu czujnikowi zaworu z ciągłym sygnałem zwrotnym kąta położenia zaworu co do stopnia, operatorzy mają teraz pełną przejrzystość procesu i mogą zapewniać stałą jakość produkcji w dowolnym momencie. W przypadku krytycznych zadań konserwacyjnych, wczesna sygnalizacja zbliżających się awarii pozwala uniknąć nieplanowanych przestojów produkcji dzięki konserwacji opartej na rzeczywistych potrzebach.

Monitorowanie zaworów za pomocą IO-Link

  • Wczesne ostrzeganie o odchyleniach w czasie otwierania i zamykania zaworów zapobiega złej jakości produkcji.
  • W celu monitorowania wizualnego położenie zaworu może być pokazywane w czasie rzeczywistym na interfejsie użytkownika.
  • Natychmiastowa sygnalizacja zatorów i nieszczelności gwarantuje nienaganną jakość produkcji.
  • Zmiany czasów otwarcia i zamknięcia są sygnalizowane z dodanym znacznikiem czasu. Upraszcza to planowanie działań konserwacyjnych w oparciu o rzeczywiste potrzeby.

Referencja klienta

Na drodze do Przemysłu 4.0 PMC Ouvrie zautomatyzowało swoje procesy za pomocą IO-Link, dzięki czemu stały się one znacznie bardziej stabilne i niezawodne.

Skuteczność procesu obróbki nasion Dynavia została znacznie poprawiona za pomocą IO-Link i inteligentnego czujnika zaworu.

Dynavia jest firmą specjalizującą się w pokrywaniu nasion nawozami w celu wspierania wzrostu. Wdrożyła ona wiele aspektów Przemysłu 4.0, w tym inteligentne czujniki zaworów. Czujnik ten dostarcza wiele więcej informacji niż tylko położenie końcowe. Nieplanowanych przestojów jest mniej, ponieważ pracownicy konserwacji i obsługi mogą interweniować skuteczniej i bardziej niezawodnie.

Technologia

Inteligentny czujnik zaworu wykorzystuje technologię magnetyczną do wykrywania położenia zaworów ćwierćobrotowych. Przesyła on ciągły sygnał zwrotny; położenie zaworu jest utrzymywane nawet w przypadku zaniku zasilania.

Mechaniczne szafki rozdzielcze są nadal używane do dostarczania sygnału zwrotnego położenia zaworu. Rozwiązanie drugiej generacji systemów sygnałów zwrotnych z zaworów często jest niewystarczająco zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci, co może powodować błędy procesu. Inteligentny czujnik zaworu ma stopień ochrony IP67, dzięki czemu jest idealnie zabezpieczony przed wilgocią i wilgotnością.

Prosta i niezawodna alternatywa dla szafek rozdzielczych

Przełączniki mechaniczne
(2-ga generacja)
Inteligentny czujnik zaworu
(4-ta generacja)
Trwałość użytkowa w zastosowaniu Krótki okres eksploatacji, ponieważ części mechaniczne zużywają się, uszkadzają lub wykrzywiają. Długa żywotność, ponieważ technologia czujnika nie wymaga żadnych ruchomych części, które mogą się zużywać
Sygnał zwrotny kąta położenia zaworu zawór otwarty
zawór zamknięty
Położenie krańcowe i położenie ciągłe. Ostrzeżenie o osadach i blokadach.
Wymiary Często duże i nieporęczne. Ogranicza to miejsce potrzebne do montażu zaworu. Zwarta obudowa pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń montażową
Montaż Często skomplikowane, ponieważ trzeba zamontować i wyregulować kilka elementów. Czujnik można zamontować w ciągu kilku minut.
Akcesoria do montażu inteligentnego czujnika zaworu MVQ
Wysokość trzonu
[mm]
Średnica trzonu
[mm]
Wymiary
[mm - VDI/VDE 3845]
Nr produktu
30 > 38 80 × 30
130 × 30
E12569
E12573
20 - 40 < 38 80 × 30
130 × 30
E12674
30 - 50 < 38 80 × 30
130 × 30
E12628