You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Akcesoria
  4. Akcesoria do czujników zaworowych
  5. Znaczniki położenia
  6. E12516

Znaczniki położenia do siłowników do zaworów

E12516

PUCK 53MM ADJUSTABLE

Znaczniki położenia do siłowników do zaworów

E12516

PUCK 53MM ADJUSTABLE

  • Do monitorowania położeń zaworów
  • Zapewnia niezawodne wskazania położenia aktuatorów zaworów
  • Łatwy montaż bezpośrednio na wale napędu
  • Układ bezkontaktowy i samoczyszczący
  • Wybieralne położenie śrub tłumiących
{{ifmVariantName}}



Szczegóły techniczne
Aplikacja
Wykonanie dla mechanicznego sprzęgu z siłownikami pneumatycznymi lub ręcznie uruchomianymi zaworami VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Dane mechaniczne
Waga [g] 58
Docelowa średnica znacznika [mm] 53
Odległość między otworami [mm] 80
Wysokość wału napędu zaworu [mm] 30
Materiał znacznik położenia: PA 6 czarny; części metalowe: stal kwasoodporna
Moment dokręcający [Nm] 2,5...3
Akcesoria
Dostarczane elementy
śruba z łbem półokrągłym: 1 x M6 x 16, stal kwasoodporna EN ISO 7380-2:2011
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E12516-01 — 19.06.2019 —