You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Akcesoria
  4. Akcesoria do czujników zaworowych
  5. Akcesoria montazowe do aktuatorów zaworowych
  6. E12526

Podkładka dystansowa

E12526

SPACER 10MM FOR PUCK

Podkładka dystansowa

E12526

SPACER 10MM FOR PUCK

  • Do stosowania w aktuatorach ćwierćobrotowych
  • Do zwiększania wysokości krążka
  • Szybki i łatwy montaż i mocowanie
{{ifmVariantName}}



Szczegóły techniczne
Aplikacja
Wykonanie dla mechanicznego sprzęgu z siłownikami pneumatycznymi lub ręcznie uruchomianymi zaworami VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Montaż wysokość kompensacji 10 mm
Dane mechaniczne
Waga [g] 13,2
Materiał PA 6 czarny; śruba: stal kwasoodporna
Akcesoria
Dostarczane elementy
śruba z łbem półokrągłym: 1 x M6 x 25, EN ISO 7380-2:2011
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E12526-00 — 29.03.2017 —