Wykrywanie dwóch położeń jednym czujnikiem
Co do zasady, czujnik zaworu składa się z dwóch czujników indukcyjnych umieszczonych jeden na drugim w tej samej obudowie. W zależności od orientacji krążka docelowego załącza się czujnik górny lub dolny.
Zaleta:
System działa bezdotykowo i zupełnie się nie zużywa. Zapewnia to maksymalną niezawodność i długi okres użytkowania.
Krążki docelowe dostępne w dwóch wariantach konstrukcyjnych:
do zastosowań standardowych z tarczami tłumiącymi przesuniętymi o 90 lub z regulowanym kątem przełączania.
Fabrycznie zamontowane elementy wytłumiające skracają montaż.
Orientacja krążka docelowego widoczna z zewnątrz. Dzięki temu można go łatwo wsunąć i przymocować na końcu wału bez skomplikowanej regulacji. Krążki docelowe są przeznaczone do wałów o wysokości 30 mm lub 20 mm (z adapterem). Dzięki znormalizowanym wymiarom mechanicznym i wyśrodkowaniu otworów czujniki i krążki docelowe można montować na wszystkich popularnych aktuatorach.
Niezmienna niezawodność:
Brak zużycia dzięki bezdotykowemu przełączaniu indukcyjnemu.
Długi okres eksploatacji dzięki zastosowaniu wyłącznie materiałów antykorozyjnych.
Natychmiastowa gotowość do pracy:
Skoordynowane akcesoria mocujące do szybkiego montażu.
Widok położenia zaworu:
Diody LED na czujniku wskazują położenie zaworu. Wskaźnik położenia na krążku docelowym zapewnia widoczność położenia zaworu również z pewnej odległości.
Zawór NAMUR zgodny z normą:
Spełnia wymagania niemieckiej normy VDI/VDE 3845 dotyczącej jednolitych punktów przyłączeniowych w aktuatorach.
Sprzężenie zwrotne położenia i sterowanie zaworem
Czujniki zaworów marki ifm z rodziny T służą do monitorowania położenia i sterowania pneumatycznymi aktuatorami zaworów za pomocą zaworów elektromagnetycznych.
Możliwość przesyłania nawet dwóch sygnałów wejściowych i wyjściowych za pośrednictwem dwuprzewodowego kabla magistrali do urządzenia master AS-i (z użyciem AS-i) taniej niż w przypadku zastosowania konwencjonalnego okablowania.
Możliwość monitorowania i przełączania nawet 62 aktuatorów i cewek elektromagnetycznych za pomocą tylko jednego urządzenia master AS-i. W celach diagnostycznych czujnik monitoruje przerwanie przewodu i zwarcie na zaworze. Zapewnia to dodatkowe zabezpieczenie.
Rozwiązanie systemowe:
AS-i to niezależny od producenta urządzenia standard przyłączania aktuatorów i czujników pierwszego poziomu sieci przemysłowej. ifm electronic oferuje AS-i jako rozwiązanie kompleksowe.
Niezawodność:
Zaawansowana technologia AS-i zapewnia znaczną niezawodność i dostępność maszyn.
Łatwość obsługi:
Modułowa konstrukcja i elastyczna technika łączeniowa ułatwiają integrację z systemem AS-i.
Optymalizacja kosztów:
Dwuprzewodowy kabel płaski przesyła dane i zasilanie, co wyklucza skomplikowane okablowanie równoległe.