Pliki GSDML opisują bramkę master IO-Link ProfiNet i działają dla urządzeń ProfiNet jak „sterownik”. Zawierają wszystkie istotne parametry i są niezbędne do skonfigurowania urządzenia w portalu Siemens TIA portal lub S7-Classic.
Integracja, a tym samym wyświetlanie parametrów urządzenia IO-Link, nie jest jednak standardem i często wymaga dodatkowych nakładów programistycznych.
W ramach nowego zestawu narzędzi PLC w moneo configure pierwszą z oferowanych przez firmę ifm funkcji jest proste rozwiązanie do ustawiania parametrów GSDML.
Pliki GSDML dla masterów serii AL14xx i AL1304-07 mogą być konfigurowane i integrowane ze środowiskiem sterowania w 3 krokach. Samodzielnie dodaj do pliku GSDML parametry urządzenia, które są dla Ciebie istotne, wyeksportuj je, a następnie zaimplementuj w portalu TIA. Eliminuje to konieczność czytania arkuszy danych i ustawiania właściwych bitów, podczas gdy dostosowanie GSDML do własnych wymagań zajmuje bardzo mało czasu.
Łatwość obsługi: użycie wstępnie zdefiniowanych plików, narzędzia dla wszystkich urządzeń IO-Link oraz automatyczny transfer ustawień przy wymianie urządzeń zmniejszy czas i wysiłek wymagany do pracy.
Przejrzystość: korzystaj z przejrzystego interfejsu moneo configure i uzyskuj dostęp do parametrów urządzenia IO-Link bezpośrednio w portalu TIA.