Zastosowanie |
|
|||
---|---|---|---|---|
Zarzadzanie urządzeniami |
|
|||
Zarządzanie danymi |
|
|||
Zarządzanie użytkownikami |
|
|||
Zarządzanie licencjami |
|
Język | niemiecki; angielski; Francuski; Włoski; Hiszpański; Portugalski; Chiński; Japoński; Koreański; Rosyjski |
---|---|
Nośnik danych | Pobierz |
Rodzaj licencji | pojedyncza licencja |
Klasa licencji | pełna wersja |
Min. cykl procesora | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Min. liczba rdzeni procesora | 4 | |
Min. pamięci RAM | 8 GB | |
Min. rozdzielczość karty graficznej | 1920 x 1080 | |
Wymagany interfejs urządzenia | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Karta sieciowa | Ethernet 1 Gbit | |
Protokół sieciowy | Ethernet TCP/IP | |
System operacyjny | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (tylko wersje aktualnie wspierane przez Microsoft) | |
Przeglądarka internetowa | Google Chrome; Mozilla Firefox; (wspierane wersje: patrz informacje na temat bieżącego wydania) | |
Dodatkowo wymagane oprogramowanie |
|
Min. pamięć dysku twardego | 1 GB |
---|
Min. pamięć dysku twardego | 5 GB |
---|
Min. pamięć dysku twardego | 5 GB |
---|
Min. pamięć dysku twardego | 64 GB |
---|
Waga [g] | 0,001 |
---|