Aplikacja | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zastosowanie |
|
||||
Komunikacja |
|
||||
Zarządzanie danymi |
|
||||
Software / programowanie | |||||
Język | niemiecki; angielski; Francuski; Włoski; Hiszpański; Portugalski; Chiński; Japoński; Koreański; Rosyjski | ||||
Nośnik danych | Pobierz | ||||
Rodzaj licencji | pojedyncza licencja | ||||
Klasa licencji | pełna wersja | ||||
Wymagania sprzętowe | |||||
Min. cykl procesora | 2,3 GHz | ||||
Min. liczba rdzeni procesora | 4 | ||||
Min. pamięci RAM | 8 GB | ||||
Min. rozdzielczość karty graficznej | 1920 x 1080 | ||||
Wymagany interfejs urządzenia | USB; LAN Adapter - RJ45 | ||||
Karta sieciowa | Ethernet 1 Gbit | ||||
Protokół sieciowy | Ethernet TCP/IP | ||||
System operacyjny | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (tylko wersje aktualnie wspierane przez Microsoft) | ||||
Przeglądarka internetowa | Google Chrome; Mozilla Firefox; (wspierane wersje: patrz informacje na temat bieżącego wydania) | ||||
Dodatkowo wymagane oprogramowanie |
|
||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — QMC003-00 — 27.05.2021 —
![]() |