SOUTHBOUND
Za pomocą moneo edgeConnect można podłączać urządzenia i źródła danych do systemu operacyjnego moneo OS. Możliwy jest na przykład odczyt danych z mastera IO-Link ifm z podłączonymi czujnikami IO-Link lub elektroniką diagnostyczną drgań firmy ifm łącznie z danymi z podłączonych czujników. moneo edgeConnect umożliwia zatem przesyłanie danych z poziomu maszyny i ich zamianę na czytelne informacje do przetwarzania w aktualnych i przyszłych aplikacjach moneo. Coraz więcej urządzeń firmy ifm można podłączyć za pomocą złącza ifm IoTCore, w tym wybrane stacje bazowe do bezprzewodowego podłączania czujników.
NORTHBOUND
Korzystając z odpowiednich złączy moneo edgeConnect może nawet wysyłać dane procesowe i obliczone wartości zebrane w moneo do chmury lub systemu innej firmy. Zgłoszenia generowane przez moneo mogą być również wysyłane do systemu docelowego z odpowiednią konfiguracją. Ponadto serwer OPC UA może udostępniać dane z moneo do systemu z klientem OPC UA.
moneo edgeConnect tworzy tym samym pomosty pomiędzy systemami produkcji i automatyki a systemami informatycznymi i platformami chmurowymi.
W chwili obecnej moneo edgeConnect obsługuje przesyłanie danych z takich urządzeń jak mastery IO-Link (AL 13/19, patrz wymagania techniczne) oraz z elektroniki diagnostycznej do czujników drgań (VSE) i agentów oprogramowania ifm oraz wybranych systemów z interfejsem IoTCore. moneo pozwala też na przesyłanie danych do platform chmurowych Amazon AWS i Microsoft Azure oraz innych systemów firm trzecich przez serwer MQTT lub OPC UA. W opracowaniu są kolejne łącza.