Wystarczy sprawdzić stan czujników, a w razie potrzeby ustawić ich parametry oraz parametry masterów IO-Link firmy ifm lub rejestrować i wizualizować dane procesowe w trakcie produkcji. Funkcjonalność tę zapewnia darmowa aplikacja moneo blue w połączeniu z adapterem Bluetooth (EIO330) do masterów IO-Link ifm.
Ustawianie wartości procesowych i parametrów urządzeń IO-Link jest niezależne od producenta, proste i łatwe, a dane procesowe mogą być wyświetlane w widoku tabeli lub wykresu. Specjalny kreator jest używany do ustawiania czujników położenia ifm dla siłowników zaworów (MVQ), przetworników/czujników temperatury (TCC/ TN2105), poziomu (LR2050/ LR2750), radaru (LW2720) i czujników drgań (VVB). Prezentacja graficzna jest dostosowana do używanego urządzenia.
Dane zarejestrowane za pośrednictwem adaptera Bluetooth można wyświetlić w aplikacji w celu dalszej obróbki, lub przesłać w postaci pliku zip, a następnie wyświetlić np. w arkuszu kalkulacyjnym. Pierwszy etap instalacji wymaga jedynie krótkiej wizyty w sklepach z aplikacjami Apple lub Android.