IO-LinkコンバータとIO-Linkディスプレイ
現在も、アナログ信号やON/OFFのセンサとアクチュエータを使ってプロセスの監視・制御を行う機械や工場は、依然として多く存在します。デジタル化の導入やレトロフィットを行う場合、プロセスの最適化が簡単で既存の設備の信号とデータをそのままITレベルで利用できることが求められます。
ifmは、こうしたさまざまなアプリケーションを可能にする、IO-Linkコンバータを豊富にご用意しています。標準アナログ信号をIO-Link信号にすぐ簡単に変換でき、制御システムやITネットワークに多くのメリットをもたらします。従来のアナログセンサと違い、IO-Linkではセンサのあらゆる情報にアクセス可能で、診断などの便利なスマート機能やEMC・ノイズに強いなどのメリットがあります。
用途に合った最適なコンバータをお選びください。
| 機能 | 入力 | 出力 | 表示 | 製品 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4~20mA | 1 x IO-Link / SIO 1 x 4~20mA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP 69K |
|||
| 2 x 0~10V | IO-Link |
DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
| IO-Linkからアナログ信号へ変換 | IO-Link (マスタ) |
2 x 4~20mA | DP1213 IP 67 | ||
| 2 x 0~10V | DP1223 IP 69K | ||||
| IO-Linkからアナログ信号へ変換 | IO-Link (デバイス) |
2 x 4~20mA | EIO104 IP 69K | ||
| RTD (Pt100またはPt1000) |
1 x IO-Link |
温度センサ変換プラグ | |||
| 1 x IO-Link 1 x 0~10V |
|||||
| 機能 | 入力 | 出力 | 表示 | 製品 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link(デバイス) |
1 x IO-Link 1 x DO(PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
2 x DI (パルス入力、 有効) |
1 x IO-Link 1 x DO または 2 x DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2 x DI (カウンタ入力、 ファンクション入力) |
1 x IO-Link 1 x DO または 2 x DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x NO リレー |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K DP3613 IP 69K |
||
| 機能 | 入力 | 出力 | 表示 | 製品 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-LinkインラインBluetoothアダプタ (読取)Bluetoothとスマートフォンアプリmoneo blueによるデバイス・マスタ間のIO-Link通信 (履歴メモリ等) |
IO-Link (デバイス) |
IO-Link(マスタ) + Bluetoothワイヤレス通信 |
E30446 IP 67 | ||
| IO-Link Bluetoothアダプタ (読取と書込)Bluetoothとスマートフォンアプリmoneo blueによるIO-Linkマスタに接続したIO-Linkデバイスへのアクセス(パラメータとプロセス値) IO-Linkマスタの設定も可能 |
IO-Link (マスタ) |
Bluetoothワイヤレス通信 | EIO330 IP 69K | ||
| Bluetoothメッシュ Bluetoothメッシュシステムで、最大50点のBluetoothアダプタEIO344を1台のベースステーションEIO404に接続できます。アダプタは、IO-Linkセンサ(他社製も可)と接続して、プロセスデータをBluetooth通信でベースステーションに送信します。 |
1x IO-Linkデバイス EIO344 各1台 50x EIO344 EIO404 各1台 |
アダプタ:Bluetooth Meshによる無線通信+デジタルスイッチング出力 ベースステーション:MQTT + REST-API |
EIO404 IP 67 EIO344 IP 69K |
||
| 機能 | 製品 | |
|---|---|---|
| IO-Linkディスプレイ PLCで指定したプロセス値・テキスト・QRコードを表示 |
E30391 | |
| IO-Linkインラインディスプレイ 接続したIO-Linkセンサのデータと情報を表示 |
E30430 | |
| IO-Linkマスタディスプレイ IO-Linkマスタに接続したifm製 IO-Linkセンサのデータと情報を表示 |
E30443 | |
| 標準アナログ信号を監視するための多機能ディスプレイ。 IO-Linkマスタから伝送された2つの値を表示 2つのアナログ信号を収集・計算しIO-Linkで出力 |
DX2045 DX2055 |
|