- IO-Link
- 製品
IO-Linkマスタについて
IO-Linkマスタは、IO-Linkの自動化ソリューション全般の中心になります。IO-Linkセンサとアクチュエータを制御レベルと直接接続し、フィールドレベルまで一貫したデジタル通信を可能にします。
IO-Linkマスタは、プロセスデータの伝送以外にも自動でデバイスを検出したり、パラメータの設定や総合的な診断などを現場とリモートから行う機能があります。
センサとPLC間をスマートに接続するインターフェース
主要なフィールドバスと通信プロトコルをサポートしているため、IO-Linkマスタは既存のPLCシステムにシームレスに統合でき、状態監視・予知保全・クラウド接続などのインダストリー4.0のアプリケーションにも活用できます。
お客さまのアプリケーションとご要望に最適なIO-Linkマスタをご提供します。
従来のPLC制御による自動化
PLCに直接センサのデータを取り込んだり、シンプルなアクチュエータを制御するソリューションには、次の2つの製品ラインが最適です。
StandardLine(AL11シリーズ)は、センサを使った単純な従来の自動化タスクのアプリケーションに適しています。手頃な価格で標準的なアプリケーションに対応する機能が必要な場合に推奨されます。
- シンプルなアプリケーションに対応する標準的な機能が必要な場合に最適
- IP67の産業用とIP69Kのハイジェニック用タイプ
- Aポート4点と8点のIO-Link機器を接続
- EtherNet/IPとPROFINETのタイプ
- 基本的な診断機能
- コスト重視のアプリケーションに最適
- moneo configureに対応
PerformanceLine(AL14シリーズ)は、アクチュエータ制御のための高い電力供給が必要なシステムに適しています。高電力を供給し、各ポートの電流制御と電流・電圧監視が可能な柔軟と使いやすさを備えています。
- IO-Linkポートあたり最大2Aでアクチュエータに直接接続、バルブ・搬送アーム・小型モータ等の制御が可能
- 電源入力ポート搭載で隣接デバイスに接続電源を供給し省配線、省スペース化を実現
- IP67の産業用とIP69Kのハイジェニック用タイプ
- Aポート4点とBポート4点のIO-Link機器を接続
- EtherNet/IPとPROFINETのタイプ
- デイジーチェーン対応M12 Lコードコネクタ接続で最大16Aの電源供給が可能
- moneoに対応(基本機能)
DataLine(AL13シリーズ)は、IIoT化の導入に最適な製品です。機械のデータをPLCの制御機器と通信機器の両方に伝送し、ITインフラでMQTTやJSONなどによるデータアクセスが可能です。
- 既存のPLCロジックを維持しながらIIoT化を早く簡単に導入できます。
- MQTT/JSONなどの通信インターフェースにより、既存のITシステムとの接続やダッシュボード機能、状態監視ソリューションが簡単に実現します。
- IP67の産業用とIP69Kのハイジェニック用タイプ
- Aポート4点または8点のIO-Link機器を接続
- EtherNet/IP・PROFINET・EtherCAT・Modbus TCP用の各タイプ
- M12 Aコード電源コネクタ
- moneoに対応(拡張機能)
SolutionBlock(AL15シリーズ)は、1つでIO-Linkマスタとエッジデバイスに接続し、Node-RED・MQTT・OPC UAの機能を内蔵してITシステムと簡単に接続できます。
- 1台にIT/OTインターフェースを搭載し別途モジュール不要で接続
- Linuxプラットフォーム内蔵で将来的なIoTアプリケーションの拡張に備える柔軟性を提供
- マルチプロトコル対応:PROFINETとEtherNet/IPをサポート
- 証明書ベースの暗号化通信とOPC UA機能内蔵でエンドユーザーとIT部門の代表的な要件に適合
- MQTT通信とJSON形式をサポートしREST APIによるデータ交換をTLSで暗号化
- IODD interpreter:センサの生データを直接マスタ内で分かりやすい単位などに変換し出力
- NTPをサポート:ネットワークタイムプロトコル(NTP)によりネットワーク上のデバイスを高精度に同期
- moneoに対応(拡張機能)
CabinetLine(AL19シリーズ)は、DataLineシリーズの機能を備えた制御盤設置タイプのマスタです。レトロフィットや制御センターでの設置に最適です。
- IP20の省スペースな制御盤設置で分析機能にも対応
- ビルオートメーションや既存の製造建屋の集中型設置に最適
- Aポート8点のIO-Link機器を接続
- MQTT/JSON IIoTポート
- EtherNet/IP・PROFINET・EtherCAT・Modbus TCP用の各タイプ
- 取外し可能なケージクランプで簡単接続
- moneoに対応(拡張機能)
| AL15xx | AL14xx | AL13xx | AL11xx | AL19xx | |
| デイジーチェーン | 電源+フィールドバス + IIoT | 電源+フィールドバス | フィールドバス | ||
| 電源 | M12 Lコード 16 A(US) 16 A (UA) |
M12 Aコード 3.9 A (US) |
ケージクランプ 3.9A (US) |
||
| フィールドバス | PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP POWERLINK EtherCAT Modbus TCP |
PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP POWERLINK EtherCAT Modbus TCP |
| マルチプロトコル | |||||
| IIoTポート | HTTP(S) JSON MQTT OPC UA |
HTTP(S)、JSON、MQTT | HTTP(S)、JSON、MQTT | ||
| 出力電力 | 4A | 2A | 300 mA | ||
| 電流制限 | マスタ毎 US/UA | ポート毎(調整可能) | マスタ毎 | ||
| 電流測定 | 有 | なし | |||
| 8ポートタイプマスタ | 4x Bポート 4x Aポート |
Aポートx8 | |||
| 4ポートタイプマスタ | Bポートx4 | Aポートx4 | |||
| 保護構造 | IP67(オレンジ) IP69K(グレー) |
IP20 | |||
|
材質 コネクタ / ソケット |
ニッケルメッキ真鍮(オレンジ) ステンレス(グレー) |
PA | |||