• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. IO-LinkコンバータとIO-Linkディスプレイ
  2. IO-Linkマスタからアナログ信号を出力

IO-Linkをアナログ信号に変換

マスタ・コンバータ・制御バルブ/インバータ間の連携

IO-Linkからアナログ信号へ変換

フィールドでアナログに出力DP1213とDP1223のIO-Link/アナログコンバータを使用し、IO-Linkマスタに接続せずアナログ出力へ変換できます。

コンバータは、それぞれ信号を2つに分割してアナログで出力します。たとえば、インバータや制御バルブなどのアクチュエータにセットポイントを設定できます。アクチュエータの側に設置して信号を変換できます。デジタル通信で信号を伝送するため干渉に強く、EMCの問題を解消します。

IO-Link/アナログコンバータのよくある質問