IO-Linkは通信データの損失がない:デジタル通信により、信号変換時に測定データが失われず電磁ノイズ等の外部の影響を受けないため、確実にデータを伝送できます。
IO-Linkはフィールドバスに依存しないため、主要フィールドバスシステムと統合が可能です。また、さまざまな通信方式に対応し、IIoT/ITシステムと連携できます。
IO-Linkにより、デバイスを簡単に素早くリモートや稼働中でも設定が可能です。
操作キーとディスプレイのロック機能により意図しない変更や改ざんを防止します。
バックアップ&リストア機能により、新しいセンサを接続するだけで古いセンサのパラメータが自動的にコピーされ機器交換が簡単です。