• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. IO-LinkコンバータとIO-Linkディスプレイ
  2. IO-Linkセンサの信号を2つのアナログ信号に分割

IO-Linkセンサの信号を4~20mAの2つの信号に分割

IO-Linkデバイスとアナログコンバータの接続

EIO104 マスタ/コンバータの動作原理とパラメータ設定

IO-Linkセンサは、導電率センサが温度測定機能を内蔵しているように、複数の測定値を一括して伝送します。EIO104コンバータは、このようなセンサを既存の制御システムに接続して測定した2つのデジタル値を2つのアナログ信号(4~20mA)に変換します。これにより、将来を見据えてシステムのハードウェアをデジタル化できます。

コンバータは、パラメータを設定する手間がなく、すぐ簡単に使うことができます。また、必要に応じて、アナログ値のスケーリングなどのパラメータ設定をIO-Linkから実行できます。

ハイジェニックハウジング

特殊なハウジング材質を採用したIP 67/IP 69Kの高い保護構造により、高圧洗浄や腐食性の洗剤を扱う食品産業などでの使用が可能です。

EIO104コンバータのよくある質問