- IO-Link
- 製品
- IO-Linkマスタ
- IO-LinkマスタStandardLine
StandardLine製品について
StandardLine(AL11シリーズ)のIO-Linkマスタは、標準的な自動化タスク用に安定した機能を備え、パフォーマンスとコストをバランス良く両立したいアプリケーションに最適です。
基本機能にフォーカスしたデザインで、シンプルなセットアップと高い信頼性で従来の自動化システムにセンサを接続します。
コスト効率に優れたIO-Link通信
PerformanceLineと同しプラットフォームで各ポートの出力電流が低く、デイジーチェーン接続には非対応となっています。そのため、StandardLineが高い費用対効果を発揮するのは、アクチュエータや高性能な制御盤以外の高負荷出力を必要としないアプリケーションです。
幅広く使われているAコードM12コネクタで簡単に接続でき、標準的な負荷に対応します。過酷な産業環境向けのIP67(産業用)と洗浄を行うハイジェニック環境向けのIP69K(食品用)のハウジングタイプをお選びいただけます。
コストを重視しPerformanceLine相当の機能
高負荷出力・デイジーチェーン接続が不要なコスト性を重視したいアプリケーションに最適
IO-Link通信に幅広く対応
PROFINETとEtherNet/IPをサポートし制御環境に簡単に統合
各ポートの安定したセンサ電源供給
標準的なIO-Linkセンサと小型アクチュエータに対応できる高い動作信頼性
M12接続で簡単に取付け
工具不要で簡単に取付けられ量産機械や標準的なシステムに最適
StandardLine AL11xx