- IO-Link
- 製品
- IO-Linkマスタ
- IO-Linkマスタ AutomationLine
AutomationLineの製品選定
新世代の柔軟な自動化
IO-LinkマスタAutomationLine AL16シリーズは、産業用途向けの次世代自動化ソリューションです。
高い処理性能を備え、さまざまな機器構成に柔軟に対応でき、コスト削減にも貢献します。
Class A/B対応のIO-Linkポート8点を含め、最大16点のデジタル入出力を用途に応じて設定できます。さらにマルチプロトコル対応により、エンジニアリング標準化を促進し、拡張性の高い機器構成を実現します。
柔軟なI/O構成
Class A/B対応のIO-Linkポート8点を含む、最大16点のデジタル入出力を個別に設定可能、用途に応じた機器構成を実現
高負荷出力に対応
各出力は最大2Aに対応し、大電流を必要とするアクチュエータ制御に最適
マルチプロトコル対応
PROFINET・EtherNet/IP対応フィールドバスインターフェースを内蔵し、工場のエンジニアリング標準化を促進
コスト削減に貢献
製造プロセスの最適化により機能を維持しながら、導入コストの低減に貢献
堅牢なIP67設計
ガラス繊維強化プラスチック製ハウジングと基板を保護する完全ポッティング成形、-40~+70℃の広い使用温度範囲により、過酷な産業環境に最適
AutomationLine AL16シリーズ
ifmのIO-Linkマスタ AutomationLineの特長
柔軟なポート構成
AutomationLineは、Class A/Bに対応した8点のIO-Linkポートを含む最大16点のデジタル入出力設定に対応し、用途に応じた機器構成が可能です。
センサ(US)とアクチュエータ(UA)のGND電源を共通化(GND US = GND UA)することで、各ポートはIO-Linkデバイスに加えDI(US)/ DO(UA)としても設定できます。用途に合わせて各ポートを個別に設定できます。
- 構成に応じた柔軟な設定
- 保有機種を削減
産業用途に適した新設計の堅牢な外装
AutomationLineは、新世代の自動化ソリューションを象徴する黒い外装デザインを採用しています。ガラス繊維強化プラスチック製ハウジングにより高い機械的強度を確保し、生産現場でのコスト効率にも配慮しています。
基板を保護する完全ポッティング成形により高い密閉性を実現し、空洞のない構造で長期にわたる安定使用に対応します。さらにハウジングとポートを一体化したコンパクト設計により、高い保護性能とシンプルな構成を実現しています。
- 新設計によるコスト効率の向上
- 産業用途に求められる耐衝撃・耐振動性能
- 生産現場での長期使用に対応する耐久設計
- IO-Linkポート一体構造によるコンパクト設計