- IO-Link
- 製品
- IO-Linkマスタ
- IO-LinkマスタSolutionBlock
IO-LinkマスタSolutionBlock
工場自動化の未来へ
さまざまな産業の需要に対応:ifmの新しいIO-LinkマスタSolutionBlockは、OT・ITレベル間のシームレスな融合に柔軟に対応する通信ソリューションを提供し、革新的な技術によりインダストリー4.0を促進する多彩な機能を備え、工場通信のさまざまな課題を解決します。
マルチプロトコル対応でPROFINETとEtherNet/IPに接続
マルチプロトコル対応でフィールドバス通信を自由に選択でき、機器の在庫保有数を削減。1台のIO-LinkマスタでPROFINETとEtherNet/IPのネットワークに接続できるため、シンプルで通信プロトコル別に機器を用意する必要がありません。汎用性に優れ、拡張可能で柔軟なソリューションを実現します。
OPC UAサーバ内蔵
OPC UAサーバ内蔵で、IoT構造とスムーズにデータを連携できます。オープン通信プラットフォームによる相互運用を実現し、異なるプロセス制御装置間でのデータ通信が可能です。プロセスの透明性を高め、予知保全によりデータ基準の意思決定の実現基盤を構築します。
Node-RED搭載
Node-RED機能を内蔵し、データフローと論理プロセスの作成とカスタマイズが簡単です。直感的なドラッグ&ドロップのインターフェース操作で、高度なプログラミング知識がなくてもデータの準備や結合処理などを簡単に行うことができます。これにより、ロジックのカスタマイズによる柔軟な調整が可能で、独自の要求処理をすぐ簡単に実行できます。
IODD interpreter
IODD interpreterにより、センサ情報を直接マスタ内で変換します。温度・流量などのプロセス値を、生データを変換して°Cやm³/hの分かりやすい単位で出力します。これにより、統合処理にかかる時間を短縮してデータ分析を簡単に行うことができます。
デイジーチェーン接続
標準M12接続で、電源供給・フィールドバス通信・IIoT通信をデイジーチェーンでシンプルに接続できます。省配線で簡単に統合でき、大幅なコスト削減効果が得られます。このため、大規模システムや狭いスペースの配線を最適化します。
OPC UA・MQTT(S)・HTTP(S)によるセキュリティ強化
OPC UAサーバ内蔵でMQTT-JSON形式とREST APIに対応し、IO-Linkマスタにより最新のIIoT産業通信アプリケーションが実現します。OPC UA・MQTTのTCP/IPベースのプロトコル、HTTPベースのREST APIによるデータ交換に対応します。構造化データ記述が可能な標準化データ伝送形式JSONをサポート。
また、OPC UA・MQTT・HTTPにより、通信の安全性を高めています。これらのプロトコルのデータを暗号化して不正アクセスから保護し、ネットワーク化が進むセキュリティ重視の産業環境で大きなメリットをもたらします。IO-Linkマスタにより、最高レベルの安全性を確保しIT・OT間を融合します。
moneoによる通信負荷の低減
さまざまなセンサから収集する膨大なデータには、不必要な周期データも含まれます。moneoにより、伝送するデータを選択してデータ量を削減できます。ネットワークやITシステムへの通信負荷が抑制され、リソース利用を効率化します。
ネットワークタイムプロトコル(NTP)
ネットワークタイムプロトコル(NTP)により、ネットワーク上のデバイスをミリ秒単位で正確に同期します。時間精度が要求されるアプリケーションで、すべてのシステムコンポーネントを正確に同期させることができます。
SolutionBlock AL15シリーズ
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13 | AL15 – SolutionBlock | AL14 | |||||
| デイジーチェーン接続 フィールドバス通信用 |
デイジーチェーン接続 電源・フィールドバス通信・IIoT通信用 |
デイジーチェーン接続 フィールドバス信用・電源用 |
|||||
| 電源 Aコード M12、3.9A (US) |
電源 Lコード M12、16A (US)、16A (UA) |
電源 Lコード M12、16A (US)、16A (UA) |
|||||
フィールドバス AL130x:PROFINET AL132x:EtherNet/IP AL133x:EtherCat AL134x:Modbus TCP AL135x:IIoT AL137x:POWERLINK |
フィールドバス AL159x:PROFINET・EtherNet/IP対応 マルチプロトコル |
フィールドバス AL140x:PROFINET AL142x:EtherNet/IP AL143x:EtherCAT |
|||||
| 最大負荷電流 300mA |
最大負荷電流 4A |
最大負荷電流 2A |
|||||
| 入出力 設定可能16点、デジタル入力16点・デジタル出力8点 |
入出力 設定可能16点、デジタル入出力12点 |
入出力 設定可能16点、デジタル入出力12点 |
|||||
| OPC UAサーバ | OPC UAサーバ IoT構造とスムーズにデータ連携 |
OPC UAサーバ | |||||
| MQTT/JSON HTTP(S)のみサポート |
MQTT/JSON HTTP(S)/MQTT(S)をサポートし通信安全性を強化 |
MQTT/JSON | |||||
| TLS暗号化 | TLS暗号化 データ暗号化により通信安全性を強化 |
TLS暗号化 | |||||
| IODD interpreter | IODD interpreter IODDファイルによる処理でセンサデータを利用可能な情報に変換 |
IODD interpreter | |||||
| moneoによる通信負荷の低減 | moneoによる 通信データ量の削減 データ量最適化でネットワーク負荷を軽減 |
moneoによる通信負荷の低減 | |||||
| NTPのサポート | NTPのサポート 時間精度が要求されるアプリケーションにミリ秒単位で時間同期化 |
NTPのサポート | |||||
| AL13シリーズの製品を見る ➜ | AL14シリーズの製品を見る ➜ | ||||||