• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. IO-LinkコンバータとIO-Linkディスプレイ
  2. パルスストレッチャー

エッジ制御とパルス制御

プロセスのスイッチングパルスが短い場合、センサのパルスを制御システムと入力モジュールですべてを確実に検出することが難しくなります。そのような場合はパルスストレッチャーが有効です。「エッジ制御」で入力を設定すると、短いパルスを規定の継続時間に延長してスイッチング信号を出力します。

「パルス制御」では、リレーにタイマ入力を設定することができます。スイッチングの遅延により入力パルスを短縮したり、出力スイッチングを遅延させることができます。スイッチングオフ遅延では、規定の時間で出力を継続することができます。
パルスストレッチャーは、M12コネクタケーブルでセンサと入力モジュール間を接続し、フィールドに設置できます。パラメータは、本体操作またはIO-Linkで設定します。

パルスストレッチャーのよくある質問